Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLP-UNM Universal I-Shaped Adaptors for 22" to 50" Displays

PLP-UNM Universal I-Shaped Adaptors for 22" to 50" Displays

Google-Übersetzung,

Die universellen I-förmigen Adapter bieten Montagekompatibilität für mittelgroße bis große Displays mit einem Gewicht von bis zu 68,2 kg. Das neue I-förmige Design wurde entwickelt, um die Strom- und Signaleingangsstellen des Displays nicht zu blockieren, sodass die Installation schnell und einfach ist. Für zusätzliche Kompatibilität sind die I-förmigen Adapter so konzipiert, dass sie an vielen Peerless-AV®-Halterungen mit einem VESA®-Montagemuster von 1 x 1 mm oder PLP befestigt werden können. Befestigen Sie Ihr Display mit der Gewissheit, dass die mitgelieferte Sicherheitshardware Diebstahl verhindert.

Merkmale

  • Entwickelt, um eine Blockierung der Strom- und Signaleingänge des Displays zu verhindern
  • Schwere Konstruktion aus kaltgewalztem Stahl
  • Ausgestattet mit Sicherheitshardware zur Displaymontage für einen effektiven Diebstahlschutz
  • ACC-M1020 erforderlich bei Montage am Peerless-AV PLP-Montagemuster (separat erhältlich)
  • Kompatibel mit vielen Peerless-AV®-Displayhalterungen (Halterungen separat erhältlich)
  • Universelle I-förmige Adapter passen auf praktisch jedes Display mit einem Gewicht bis zu 150 lb (68,2 kg) (die tatsächliche Halterungskapazität kann geringer sein)
  • Funktioniert im Quer- oder Hochformat
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 50"
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.75 x 15.75")
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 19.25 X 13.75 X 1.18" (489 X 349 X 30mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.21lb (4kg)
    • Ship Dimensions; 5.5 x 1.25 x 25.62" (139.7 x 31.8 x 650.7mm)
    • UPC Code; 735029244851

    Variant ID: 29193747398771

    Variant SKU: PLP-UNM

    Type: Mount Adapter Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummerplp-unm
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika