Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLP-V6X4 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts

PLP-V6X4 PLP Dedicated Adaptor Plate for Use with Peerless-AV® Display Mounts

Google-Übersetzung,

Die speziellen PLP-Adapterplatten bieten Kompatibilität für Displays mit einem bestimmten VESA®-Muster. Diese Adapterhalterungen sind so konzipiert, dass sie sich schnell und einfach an vielen Peerless-AV®-Displayhalterungen anbringen lassen, die das PLP-Montagemuster aufweisen. Befestigen Sie Ihr Display mit der Gewissheit, dass die mitgelieferte Sicherheitshardware Diebstahl verhindert und Ihre Displays sicher befestigt hält.

Merkmale

  • Schwere Konstruktion aus kaltgewalztem Stahl
  • Alle Peerless-AV PLP-Adapterplatten sind mit Sicherheitshardware für einen effektiven Diebstahlschutz ausgestattet.
  • Spezielle VESA 600 × 400 mm PLP-Adapterplatte
  • Kompatibel mit vielen Peerless-AV®-Displayhalterungen (Halterungen separat erhältlich)
Spezifikation
  • Product Specs

    • VESA Pattern;600 x 400
    • Weight Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Color; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Mounting Pattern; 600 x 400mm (24 x 15.75")

    Package Specs

    • Shipping Weight; 10.1lb (4.57kg)
    • Ship Dimensions; 21 x 1.13 x 29" (533.4 x 28.7 x 736.6mm)
    • UPC Code; 735029254768

    Variant ID: 29193748676723

    Variant SKU: PLP-V6X4

    Type: Mount Adapter Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummerplp-v6x4
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit