Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KIPC2555B-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks

KIPC2555B-3 Peerless-AV® Portrait Back-to-Back Kiosks

Google-Übersetzung,

Setzen Sie ein Statement mit dem vielseitigen Digital Signage Kiosk von Peerless-AV. Dieser Kiosk ist für zwei ultradünne oder dickere Displays ausgelegt und unterstreicht das elegante Design der Flachbildschirme. Gleichzeitig bietet er ausreichend Platz für die Integration von Mediaplayer, interaktivem Touchsystem, Kamera und mehr – für ein umfassendes interaktives Kiosk-Erlebnis. Dank einer breiten Palette an Designoptionen lässt sich mit dieser modularen Kiosk-Serie jede Werbe- oder Branding-Strategie mühelos umsetzen.

Produktmerkmale

  • Geeignet für ultradünne oder tiefere kommerzielle Displays mit einer Dicke von bis zu 76 mm (3 Zoll) und betont gleichzeitig das schlanke, geschwungene Kiosk-Design.
  • Gefertigt aus architektonischem Aluminium und einer 3/8" Stahlgrundplatte, die Stabilität, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit gewährleistet.
  • Zwei thermostatgesteuerte Ventilatoren führen die Wärme leise aus dem Inneren des Kiosks ab und gewährleisten so eine optimale Luftzirkulation.
  • Sechsfach-Steckdosenleiste mit UL- und cUL-Zulassung und 1,8 m langem Kabel zum Schutz spannungsempfindlicher Bauteile vor schädlichen Überspannungen.
  • Interne Mikrojustierungen ermöglichen eine schnelle Positionierung des Displays innerhalb des Kioskfensters für eine bündige Ausrichtung.
  • Verschließbare Türen ermöglichen bequemen Zugriff auf das Display, den Mediaplayer und andere interne Komponenten für eine einfache Installation und Wartung.
  • Eigenständig oder vollständig integriert mit Display, Audiokomponenten, Mediaplayer und Eingabekomponenten
  • Unterstützt eine breite Palette ästhetischer Optionen, darunter verschiedene Farben, Vinylfolierungen usw., um sich optimal an die Umgebung anzupassen oder die Markenstrategie zu fördern.
  • Vormontiert, um die Installation der gesamten Lösung zu vereinfachen
  • Hochwertige, erstklassige Pulverbeschichtung schützt das Gerät und verlängert die Lebensdauer des Produkts.
  • Hinweis: Das Kioskgehäuse enthält keine Deckglasscheibe.
Spezifikation
  • Technical Information

    Display Size Supported 55"

    Orientation Portrait

    Maximum Load Capacity 125 lb

    Application/Usage

    • Kiosk
    • Digital Signage
    • Display
    • Flat Panel Display
    • Media Player
    • Camera
    • Commercial
    • Advertising

    Features

    • Powder Coated
    • Adjustable Height
    • Adjustable Depth
    • Lockable
    • Corrosion Resistant
    • Internal Component Tray
    • Flat Base
    • Keyed Alike Lock


    Physical Characteristics

    Color Family Black 

    Product Color Black

    Finishing Powder Coated

    Product Material

    • Aluminum
    • Steel

    Form FactorFloor Fixed/Freestanding

    Height 78.2" Width34" Depth19" Weight (Approximate)181 lb

    Miscellaneous

    Package Contents

    • Kiosk Enclosure
    • Display Mount
    • Installation Instructions
    • Mounting Hardware

    Certifications & Standards ADA

    Country of Origin United States

    Manufacturer Product Class Portrait

    TAA Compliant Yes

    Assembly Required No

    Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

    Limited Warranty 5 Year

    Additional Warranty Information 5 years on metal components, 1 year on electronic components

Technische Spezifikation
  • Referenznummerportrait-back-to-back-kiosks-kipc2555b-3
  • ProduktfamilieKiosk Solutions
  • ProduktgruppePortrait Kiosks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit