Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SFP680 SmartMount® Universal Portrait Flat Wall Mount

SFP680 SmartMount® Universal Portrait Flat Wall Mount

Google-Übersetzung,

Die SmartMount® Universal Portrait Flat Wall Mount von Peerless-AV bietet ein ultraschlankes Profil, das für große Displays mit einem Gewicht von bis zu 350 Pfund ausgelegt ist. Die robusten Funktionen des SFP680 machen Installation und Wartung zum Kinderspiel. Automatisch einrastende Adapterschienen sichern das Display automatisch ohne Werkzeug. Der integrierte Ständer der Halterung hält das Display während der Kabelführung sicher von der Wand, während die offene Wandplatte mehr Optionen für die Strom- und Kabelführung bietet. Horizontale und vertikale Displayeinstellung ermöglichen eine schnelle Feinabstimmung des montierten Displays.

Merkmale

  • Die Universalhalterung passt für Displays mit Montagemustern bis zu 494 x 650 mm (19,45 Zoll B x 25,59 Zoll H)
  • Durch das flache Design ist das Display nur 43 mm (1,70 Zoll) von der Wand entfernt
  • Die leicht aufzuhängende Wandplatte ermöglicht die Vorinstallation einer Schraube zur Vereinfachung der Wandplatteninstallation.
  • Seitliche Displayverstellung bis zu 3,38" (85,9 mm)
  • 1" vertikale Anpassung nach der Installation bietet Flexibilität bei der Installation
  • Inklusive Befestigungsmaterial mit allen notwendigen Teilen zur Montage und Befestigung des Displays (einschließlich M10)
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 90"
    • VESA Pattern; 400 X 650
    • Mounting Pattern; 494 X 650mm (19.45 X 25.60")
    • Weight Capacity; 350lb (158.76kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.70" (43mm)
    • Product Dimensions; 22.00 x 27.48 x 1.70" (559 x 698 x 43mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 16.55lb (6.7kg)
    • Ship Dimensions; 18 x 4 x 32" (457.2 x 101.6 x 812.8mm)
    • UPC Code; 735029314202

    Variant ID: 29193755263091

    Variant SKU: SFP680

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummersfp680
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit