Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SP740P SmartMount® Pivoting Wall Mount for 22" to 43" Displays

SP740P SmartMount® Pivoting Wall Mount for 22" to 43" Displays

Google-Übersetzung,

Die schwenkbaren Wandhalterungen der SmartMount®-Serie bieten die vielseitigsten Installationsfunktionen und Montageoptionen. Die vertikale Einstellmöglichkeit ermöglicht eine Nivellierung nach der Installation, sodass Sie leichter als je zuvor die perfekte Displayposition finden. Mit dem SP740P können Sie das Display auf bis zu 12,41 Zoll (315 mm) ausfahren oder es für einen besseren Betrachtungswinkel vollständig auf nur 3,3 Zoll (77 mm) von der Wand einfahren. Das Display kann jetzt mit dem Hook-and-Hang™-System ganz einfach von einer einzelnen Person installiert werden. Die One-Touch™-Neigungstechnologie bietet eine vertikale Neigungsbewegung von +15°/-5° für den idealen Betrachtungswinkel. Das integrierte Kabelmanagement schützt, verstaut und verbirgt Kabel für eine saubere Installation.

Dieser Bildschirmgrößenbereich dient lediglich als Richtlinie für die Produktauswahl. Bildschirme, die größer als der Bildschirmgrößenbereich sind, können dennoch kompatibel sein, solange sie dem VESA®-Muster und dem Maximalgewicht des Peerless-AV®-Produkts entsprechen.

Merkmale

  • Geeignet für VESA®-Montagemuster von 100 x 100, 200 x 100 oder 200 x 200 mm
  • Lässt sich einfahren, sodass das Display nur 77 mm von der Wand entfernt ist
  • ±90° Schwenkbarkeit ermöglicht eine perfekte Displaypositionierung
  • Einfache Nivellierung ±5° nach der Displayinstallation
  • Schnelle und einfache Hook-and-Hang™-Montage durch eine Person
  • Die Möglichkeit zur Montage im Quer- oder Hochformat erhöht die Vielseitigkeit des Displays
  • Enthält alle erforderlichen Befestigungsteile für Wand und Display
  • Das Design ist UL-zertifiziert und auf die vierfache angegebene Tragfähigkeit getestet.
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 43"
    • VESA Pattern; 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200mm
    • Weight Capacity; 80lb (36kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Swivel Yaw; +90° / -90°
    • Roll; +5° / -5°
    • Distance from Wall; 3.03" - 12.41" (77 - 315mm)
    • Product Dimensions; 15.35" x 10.15" x 3.03"-12.41" (390 x 258 x 77-315mm)
    • Product Weight; 5.40lb (2.45kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.87lb (3.8kg)
    • Ship Dimensions; 12 x 4.19 x 20.5" (304.8 x 106.4 x 520.7mm)
    • UPC Code; 735029237341

    Variant ID: 34322257870979

    Variant SKU: SP740P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummersp740p
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit