Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided
KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided

    KIPC2555-S Peerless-AV® Portrait Kiosks, Single Sided

    Google-Übersetzung,

    Setzen Sie ein Statement mit dem vielseitigen Digital Signage Kiosk von Peerless-AV. Dieser Kiosk ist für zwei ultradünne oder dickere Displays ausgelegt und unterstreicht das elegante Design der Flachbildschirme. Gleichzeitig bietet er ausreichend Platz für die Integration von Mediaplayer, interaktivem Touchsystem, Kamera und mehr – für ein umfassendes interaktives Kiosk-Erlebnis. Dank einer breiten Palette an Designoptionen lässt sich mit dieser modularen Kiosk-Serie jede Werbe- oder Branding-Strategie mühelos umsetzen.

    Produktmerkmale

    • Das schlanke und stilvolle Design ermöglicht maximale Flexibilität bei der Platzierung.
    • Hergestellt aus amerikanischem Stahl, der Stabilität, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit für jede Innenraumumgebung bietet
    • Die flache, rechteckige Basis kann freistehend sein oder zur Erhöhung der Sicherheit am Boden verschraubt werden.
    • Mit dem internen Komponentenfach lassen sich Mediaplayer und Kabel ordentlich verstauen – für ein professionelles Erscheinungsbild.
    • Flüsterleise, thermostatgesteuerte Abluftventilatoren gewährleisten, dass die internen Komponenten mit der vom Hersteller angegebenen Temperatur arbeiten.
    • Sechsfach-Steckdosenleiste mit UL- und cUL-Zulassung und 1,8 m langem Kabel zum Schutz spannungsempfindlicher Bauteile vor schädlichen Überspannungen.
    • Interne Mikrojustierungen ermöglichen eine schnelle Positionierung des Displays innerhalb des Kioskfensters für eine bündige Ausrichtung.
    • Gesicherte, zweistöckige Türen ermöglichen bequemen Zugriff auf das Display, den Mediaplayer und andere interne Komponenten für eine einfache Installation und Wartung.
    • Die hochwertige Pulverbeschichtung schützt das Gerät und verlängert seine Lebensdauer um Jahre.
    • Eigenständig oder vollständig integriert mit Display, Audiokomponenten, Mediaplayer und Eingabekomponenten
    • Es steht Ihnen außerdem eine breite Palette an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung; dazu gehören unter anderem Sonderfarben, Vinyl-Logos und Folierungen.
    • Hinweis: Das Kioskgehäuse enthält keine Deckglasscheibe.
    Spezifikation
    • Technical Information

      Display Size Supported 55"

      Orientation Portrait

      Maximum Load Capacity123.46 lb

      Application/Usage

      • Kiosk
      • Digital Signage
      • Display
      • Flat Panel Display
      • Media Player
      • Camera

      Features

      • Powder Coated
      • Corrosion Resistant
      • Cooling Fan


      Physical Characteristics

      Color Family Silver Product 

      Color Silver

      Product Material Steel

      Form Factor Floor Fixed/Freestanding

      Height 78.2" Width 34" Depth 20.5" Weight (Approximate)192 lb

      Miscellaneous

      Package Contents

      • Portrait Kiosk
      • Display Mount
      • Installation Instructions
      • Mounting Hardware

      Additional Information

      • Minimum to Maximum Screen Size: 55" to 55"
      • Weight Capacity: 125lb (56kg)

      Certifications & Standards ADA

      Country of Origin United States

      Manufacturer Product Class Portrait

      TAA Compliant Yes

      Assembly Required Yes

      Environmentally Friendly Yes

      Environmental Compliance Restriction of Hazardous Substances (RoHS)

      Limited Warranty 5 Year

      Additional Warranty Information 5 years on metal components, 1 year on electronic components

      SKU: KIPC2555-S

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerportrait-kiosks-single-sided-kipc2555-s
    • ProduktfamilieKiosk Solutions
    • ProduktgruppePortrait Kiosks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit