Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PSP2 Universal Pivot Wall/Ceiling Speaker Mounts (One Pair) for Speakers up to 8lb (3.6kg)

PSP2 Universal Pivot Wall/Ceiling Speaker Mounts (One Pair) for Speakers up to 8lb (3.6kg)

Google-Übersetzung,

Die universellen schwenkbaren Wand-/Deckenlautsprecherhalterungen von Peerless-AV® bieten vielseitige Platzierungsmöglichkeiten für jede Anwendung. Egal, ob Sie den Lautsprecher an einer Wand oder Decke anbringen, Sie können ihn mühelos neigen, schwenken oder drehen und ihn so in die gewünschte Position bringen. Diese Lautsprecherhalterungen umfassen auch Hardware zur Befestigung an Holz, Beton/Schlackenstein oder Trockenbauwänden. Der PSP2 unterstützt kleinere Lautsprecher bis zu 8 Pfund und kann Lautsprecher mit Schlüsselloch- und Gewindeeinsätzen aufnehmen.

Merkmale

  • Kann an der Wand oder Decke montiert werden und bietet somit Flexibilität bei der Installation
  • Universelles Design für die meisten Lautsprechergrößen
  • Jede einzelne Lautsprecherhalterung trägt bis zu 8 Pfund
  • Passen Sie die Neigung/Schwenkung Ihres Lautsprechers um bis zu ±90° an oder drehen Sie ihn um 360°
  • Die mitgelieferten Montageadapter für 1-2 und 4 Löcher eignen sich für Lautsprecher mit Schlüsselloch und Gewindeeinsätzen.
  • Inklusive 2,25" Deckenverlängerungsadapter
  • Einfache Neigungs-, Schwenk- und Dreheinstellung ermöglicht optimale Lautsprecherpositionierung an Wand oder Decke
  • Installation von Holzpfosten, Beton, Schlackenblöcken oder Trockenbauwänden – alles mit der mitgelieferten Hardware möglich
Spezifikation
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 3.36" x 3.24"-5.70" x 1.65" (85 x 82-145 x 42mm)
    • Product Weight; 0.80lb (0.36kg)
    • Load Capacity; 8lb (3.6kg)
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 6.69" x 3.54" x 1.96" (170 x 90 x 50mm)
    • Package Ship Weight; 0.87lb (0.39kg)
    • Package UPC Code; 735029255901
    • Package Contents; (2) Speaker Mounts, Mounting Hardware & Installation Instructions

    Variant ID: 34322259280003

    Variant SKU: PSP2

    Type: Speaker Mount / Accessories

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpsp2
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCeiling Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit