Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PTM200 Universal Tablet Cradle

PTM200 Universal Tablet Cradle

Google-Übersetzung,

Peerless-AV® macht es einfach, mit dem PTM200 fast jedes Tablet zu montieren. Mit seiner in Breite und Höhe verstellbaren Halterung passt sich dieses vielseitige, universelle Tablet praktisch jedem Tablet an und hält es sicher an seinem Platz. Dank seines 75 x 75 mm großen VESA®-Musters kann es an jeder Wandhalterung mit passendem Muster befestigt werden, und sein schlankes Design macht es ebenso elegant wie funktional.

Merkmale

  • Die Halterung bietet eine einstellbare Höhe und Breite und somit eine universelle Passform für die meisten Tablets
  • Einfache Befestigung an jeder 75 x 75 mm VESA®-Halterung
  • Stilvolles Cover für ergänzende Ästhetik
  • Diebstahlsicheres Sicherheitskit erhältlich
Spezifikation
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 75 x 75
    • Mounting Pattern; 75 x 75mm (2.95" x 2.95")
    • Weight Capacity; 5lb (2.27kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 6.92" - 11.42" x 4.48" - 8.47" x 1.65" (176 - 290 x 114 - 215 x 42mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2lb (0.91kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029282129

    Variant ID: 29193752117363

    Variant SKU: PTM200

    Type: Desktop Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerptm200
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit