Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RMI2C Rotational Mount Interface for Carts and Stands

RMI2C Rotational Mount Interface for Carts and Stands

Google-Übersetzung,

Mit dem RMI2C können Sie ein Display durch einfaches Ziehen des federbelasteten Hebels vom Quer- ins Hochformat drehen, sodass Sie den Bildschirm nicht mehr mühsam aus der Halterung nehmen müssen. Mit dieser Halterungsschnittstelle kann das Display auf einem Wagen oder Ständer im Hochformat aufbewahrt werden, was Platz spart und das Display vor versehentlichen Schäden schützt. Darüber hinaus ermöglicht das RMI2C das einfache Drehen und Einstellen eines Displays in 15-Grad-Schritten innerhalb von 360 Grad und ist mit einer Vielzahl von Peerless-AV®-Wagen und -Ständern kompatibel. Das RMI2C ist ideal für standardmäßige oder kreative Digital Signage-Displays und ermöglicht endlose Bildschirmpositionierungen.

Merkmale

  • Drehen Sie das Quer- ins Hochformat, ohne den Bildschirm abzunehmen
  • Der Rollwinkel kann in 15°-Schritten arretiert werden, was endlose Möglichkeiten zur Bildschirmpositionierung bietet
  • Leinwand kann ohne Werkzeug um 360° gerollt werden
  • Manipulationssicherer, gefederter Hebel mit Zugschnur ermöglicht einfaches Anpassen der Bildschirmposition
  • Durch das flache Design wird jede Anwendung um weniger als 1 Zoll vergrößert
  • Kompatibel mit den folgenden Peerless-AV®-Wagen und -Ständern: SR560M, SR575M, SS560F, SS575K, FPZ-600 und FPZ-670
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 175lb (79.4kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Roll; 360
    • Product Dimensions; 0" (0mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.15lb (3.24kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 1.75 x 20" (254.0 x 44.5 x 508.0mm)
    • UPC Code; 735029315445

    Variant ID: 29193752608883

    Variant SKU: RMI2C

    Type: Cart / Stand Accessories

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrmi2c
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika