Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RMI2W Rotational Mount Interface for Wall Mounts

RMI2W Rotational Mount Interface for Wall Mounts

Google-Übersetzung,

Mit dem RMI2W können Sie ein Display durch einfaches Ziehen des federbelasteten Hebels vom Quer- ins Hochformat drehen, sodass Sie den Bildschirm nicht mehr mühsam von der Halterung entfernen müssen. Mit dieser Halterungsschnittstelle lässt sich ein Display ganz einfach drehen und in 15-Grad-Schritten innerhalb von 360 Grad einstellen. Außerdem ist sie mit einer Vielzahl von Peerless-AV®-Wandhalterungen kompatibel. Das RMI2W ist ideal für standardmäßige oder kreative Digital Signage-Displays und ermöglicht endlose Bildschirmpositionierungen.

Merkmale

  • Drehen Sie das Quer- ins Hochformat, ohne den Bildschirm abzunehmen
  • Der Rollwinkel kann in 15°-Schritten arretiert werden, was endlose Möglichkeiten zur Bildschirmpositionierung bietet
  • Leinwand kann ohne Werkzeug um 360° gerollt werden
  • Manipulationssicherer, gefederter Hebel mit Zugschnur ermöglicht einfaches Anpassen der Bildschirmposition
  • Durch das flache Design wird jede Anwendung nur 1,3 Zoll größer
  • Kompatibel mit den folgenden Peerless-AV®-Halterungen: Modelle SA740P, SA746PU, SA752PU, SA761PU, SA771PU, SAX755PU, SAX762PU, SAX772PU, PLCM-1, PLCM-2, PLCM-4, PLCK-1, MOD-FPMS, MOD-FPMD2, PLCM-1CP, PLCM-UNL, PLCM-2-UNL, PLCK-UNL, PLCM-UNL-CP und PLP-V
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 175lb (79.4kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Roll; 360
    • Product Dimensions; 14.16 x 9.50 x 1.31" (360 x 241 x 33mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 9.1lb (4.13kg)
    • Ship Dimensions; 10 x 1.75 x 20" (254.0 x 44.5 x 508.0mm)
    • UPC Code; 735029315452

    Variant ID: 29193752674419

    Variant SKU: RMI2W

    Type: Display Mount Accessories

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrmi2w
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit