Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SF16D SmartMount® Display-Specific Flat Wall Mount for up to 71" Displays

SF16D SmartMount® Display-Specific Flat Wall Mount for up to 71" Displays

Google-Übersetzung,

Die spezielle Produktlinie bietet displayspezifische Lösungen für die Montage mittelgroßer bis großer Displays. Sie ist mit dem umfassenden Bestand displayspezifischer PLP-Adapterplatten von Peerless-AV kompatibel und gewährleistet eine präzise Passform für nahezu jedes Display. Darüber hinaus können Installateure zwischen einer Wandplatte für 16-Zoll-Ständermitten wählen, die sich perfekt für alle Anwendungen im Portrait-Stil eignet, oder einer vielseitigeren Wandplatte für 16- bis 24-Zoll-Ständermitten. Alle Modelle werden vormontiert geliefert, sodass eine schnelle und einfache Installation möglich ist.

Merkmale

  • Wählen Sie zwischen nur 16" (406 mm) oder 16"-24" (406-610 mm) Wandplatte mit Mittelbolzen
  • Das Easy-Glide™-Design gewährleistet eine sichere Befestigung des Displays an der Wandplatte
  • Horizontale Displayanpassung bis zu 8" (203 mm) zum Zentrieren des Displays an der Wand
  • Maße: 30 mm (1,18 Zoll) von der Wand, zuzüglich Dicke der Adapterplatte
  • Passt auf jede displayspezifische PLP- oder LC-Adapterplatte
  • Modell SF16D wird mit einer 19,25" (489 mm) breiten Wandplatte geliefert, perfekt für Installationen im Hochformat
  • Aussparungen für die Wandplatte bieten Zugang zur Wand und verbessern so die Möglichkeiten des Kabelmanagements
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 71"
    • Weight Capacity; 200lb (90.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.18" (30mm)
    • Product Dimensions; 19.25" x 9.83" x 1.18" (489 x 250 x 30mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.4lb (3.4kg)
    • Ship Dimensions; 12.25 x 4.25 x 20.25" (311.2 x 108.0 x 514.4mm)
    • UPC Code; 735029239437

    Variant ID: 34322258526339

    Variant SKU: SF16D

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummersf16d
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit