Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SF630 SmartMount® Flat Wall Mount for 10" to 29" Displays

SF630 SmartMount® Flat Wall Mount for 10" to 29" Displays

Google-Übersetzung,

Die SmartMount® Flat Wall Mount-Serie bietet die vielseitigsten Installationsfunktionen und Montageoptionen. Das flache Design der SF630(P)-Modelle bietet ein elegantes, ästhetisch ansprechendes Aussehen, das in jede Einrichtung passt. Die im SF630-Modell enthaltenen Sicherheitsschrauben verhindern Manipulation und Diebstahl. Das Display kann jetzt mit dem Hook-and-Hang™-System ganz einfach von einer einzelnen Person installiert werden. Die Easy-Glide™-Adapter werden an der Wandplatte eingehakt und ermöglichen so eine insgesamt schnelle, einfache und sichere Installation. Dieser Displaygrößenbereich ist lediglich eine Richtlinie für die Produktauswahl. Displays, die größer als der Bildschirmgrößenbereich sind, können dennoch kompatibel sein, solange sie dem VESA®-Muster und dem Maximalgewicht des Peerless-AV®-Produkts entsprechen.

Merkmale

  • Geeignet für VESA-Montagemuster von 75 x 75 oder 100 x 100 mm
  • Durch das schlanke Design ist das Display nur 24 mm von der Wand entfernt
  • Der Displayadapter lässt sich einfach in die Wandplatte schieben und ermöglicht so eine schnelle und einfache Installation.
  • Enthält alle erforderlichen Befestigungsteile für Wand und Display
  • Integrierte Sicherheitsoptionen verfügbar
  • Für Halterungen, die diebstahlsichere Hardware erfordern, die mit einem Sicherheitstool (im Lieferumfang enthalten) installiert wird, kaufen Sie bitte SF630
  • Das Design ist UL-zertifiziert und auf die vierfache angegebene Tragfähigkeit getestet.
  • Für Halterungen, die Standardhardware erfordern und mit einem Kreuzschlitzschraubendreher installiert werden, kaufen Sie bitte SF630P
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 80lb (36.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 0.96" (24mm)
    • Product Dimensions; 6.02 x 5.75 x 0.96" (153 x 146 x 24mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.5lb (1.13Kg)
    • Ship Dimensions; 8.86 x 3 x 9.38" (225.0 x 76.2 x 238.3mm)
    • UPC Code; 735029236191

    Variant ID: 34322258493571

    Variant SKU: SF630

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummersf630
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit