Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SR560M SmartMount® Flat Panel Cart for 32" to 75" Displays

SR560M SmartMount® Flat Panel Cart for 32" to 75" Displays

Google-Übersetzung,

Der SR560M SmartMount® Flachbildschirmwagen wurde neu gestaltet und bietet nun eine Reihe neuer Funktionen, die diesen Wagen zur perfekten Lösung für jede Anwendung machen. Er bietet verbesserte Mobilität, ansprechendes Design, Höhenverstellung des Displays und einen stabilen dreiteiligen Sockel. All dies trägt zu einer stabilen und dennoch attraktiven Lösung bei, die schnell aufgebaut werden kann. Die 4-Zoll-Rollen erleichtern außerdem das Bewegen von Raum zu Raum, während die UL®-Zertifizierung sicherstellt, dass dies sicher durchgeführt werden kann.

Merkmale

  • Enthält einen dreiteiligen Sockel und eine vormontierte Adapterplatte zur Reduzierung von Verpackungsmüll und Kartongröße
  • Der dreiteilige Sockel sorgt außerdem für Festigkeit, Stabilität und eine schnelle Montage
  • UL/CUL-zertifiziert bietet ein vertrauenswürdiges Maß an Sicherheit
  • 4" (102 mm) Lenkrollen (zwei davon mit Feststellbremse) erfüllen die UL/CUL-Anforderungen und bieten sichere/einfache Manövrierbarkeit
  • 5 Grad negative Justierung hält selbst die schwersten Displays gerade
  • Das Display und die optionale Komponentenablage können überall entlang der Säule platziert werden (bis zu 60 Zoll in der Mitte)
  • Vormontierter Open-Frame-Adapter hilft, Störungen am Displayeingang zu vermeiden
  • Integriertes Kabelmanagement schützt, enthält und verbirgt Kabel für eine saubere, professionelle Installation
  • Strukturierte schwarze Pulverbeschichtung hilft, Fingerabdrücke und Staub zu verbergen
  • Der universelle Displayadapter passt zu Montagemustern von 200 x 200 mm bis 600 x 400 mm und ermöglicht die Montage im Quer- oder Hochformat.
  • Der Wagen enthält (4) Kunststoff-Bodenpolster für Fälle, in denen keine Rollen benötigt werden
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 75"
    • Load Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Mounting Pattern; 200 x 200mm to 600 x 400mm
    • Color; Black
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 34.95" x 65.93" x 29.00" (888 x 1675 x 737mm)
    • Product Weight; 66lb (30kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 47.20" x 38.60" x 5.10" (1200 x 980 x 130mm)
    • Package Ship Weight; 73.9lb (33.5kg)
    • Package UPC Code; 735029247715
    • Package Contents; Base, Left Leg, Right Leg, Aluminum Column, Universal Display Adaptor, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, (4) Plastic Base Pads, Hardware & Instructions

    Variant ID: 34322257707139

    Variant SKU: SR560M

    Type: Cart

Technische Spezifikation
  • Referenznummersr560m
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCarts & Stands
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit