Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ST640 SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 32" to 50" Displays

ST640 SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 32" to 50" Displays

Google-Übersetzung,

Die SmartMount® Universal Tilt Wall Mount-Serie bietet die vielseitigsten Installationsfunktionen und Montageoptionen. Horizontale und vertikale Anpassungsmöglichkeiten ermöglichen die Nivellierung und seitliche Positionierung nach der Installation, sodass es einfacher denn je ist, die perfekte Position für den Fernseher zu finden. Sperren Sie den Neigungswinkel bei der Installation, um Manipulationen oder Verschiebungen mit der IncreLok™-Neigungstechnologie zu verhindern. Die in den ST640-Modellen enthaltenen Sicherheitsschrauben verhindern Manipulationen und Diebstahl. Das offene Wandplattendesign bietet vollständigen Zugang zur Wand und erweitert die Optionen für die Elektrik und das Kabelmanagement. Das Display kann jetzt mit dem Hook-and-Hang™-System einfach von einer einzelnen Person installiert werden. Die Easy-Glide™-Adapter werden an der Wandplatte eingehakt und ermöglichen so eine insgesamt schnelle, einfache und sichere Installation. Dieser Displaygrößenbereich ist lediglich eine Richtlinie für die Produktauswahl. Displays, die größer als der Bildschirmgrößenbereich sind, können dennoch kompatibel sein, solange sie dem VESA®-Muster und dem maximalen Gewicht des Peerless-AV®-Produkts entsprechen.

Merkmale

  • Die Universalhalterung passt für Displays mit Montagemustern bis zu 458 x 405 mm (18,02 Zoll B x 15,95 Zoll H) und ist für VESA-Muster bis zu 400 x 400 mm geeignet
  • Einstellbare Neigung von 15° nach vorne und 5° nach hinten für den optimalen Betrachtungswinkel
  • Für Halterungen, die Standardhardware erfordern und mit einem Kreuzschlitzschraubendreher installiert werden, kaufen Sie bitte ST640P
  • Der Easy-Grip TM Ratschengriff fixiert den Neigungswinkel
  • Bis zu 0,25 Zoll (6 mm) vertikale Anpassung an jeder universellen Display-Adapterhalterung zur Nivellierung und Feineinstellung der Höheneinstellung nach der Installation
  • Horizontale Displayanpassung bis zu 6,00" (152 mm) zum Zentrieren des Displays an der Wand
  • Die Montageoptionen für Quer- und Hochformat erhöhen die Vielseitigkeit der Installation. Bitte überprüfen Sie die Displayabmessungen anhand der Wandplatte, wenn Sie den Hochformatmodus verwenden*
  • Enthält alle erforderlichen Befestigungsteile für Wand und Display
  • Integrierte Sicherheitsoptionen verfügbar
  • Das Design ist UL-zertifiziert und auf die vierfache angegebene Tragfähigkeit getestet.
  • Für Halterungen, die diebstahlsichere Hardware erfordern, die mit einem Sicherheitstool (im Lieferumfang enthalten) installiert wird, kaufen Sie bitte ST640
  • Das Design ist UL-zertifiziert und auf die vierfache angegebene Tragfähigkeit getestet.
  • *Erfordert die Entfernung und Neuinstallation des Displays auf der Halterung
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 50"
    • VESA Pattern; 400 x 400
    • Mounting Pattern; 458 x 405mm (18.02 x 15.95")
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15° / -5°
    • Increlock Increments; -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
    • Distance from Wall; 2.63" - 5.71" (67 - 145mm)
    • Product Dimensions; 21.69 X 10.71 X 2.95" (550 X 272 X 75mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.82lb (7.82kg)
    • Ship Dimensions; 10.71 x 2.95 x 21.69" (272.0 x 74.9 x 550.9mm)
    • UPC Code; 735029235699

    Variant ID: 34322257477763

    Variant SKU: ST640

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerst640
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit