Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ST680P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 60" to 98" Flat Panel Displays

ST680P SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 60" to 98" Flat Panel Displays

Google-Übersetzung,

Mit dem ST68 wird die beeindruckende Installation großer bis extragroßer Flachbildschirme zum Kinderspiel. Befestigen Sie die vorgespannten Universal-Displayadapter am Display, montieren Sie die Wandplatte an einer beliebigen Stelle an der Wand und befestigen Sie die leicht gleitenden Displayadapter an der Wandplatte. Die Wandplatte hält Displays mit einem Gewicht von bis zu 35 Pfund und verfügt über Anschlussdosen-Zugangsanschlüsse und eine horizontale Displayeinstellung von bis zu 12 Zoll für eine ideale Displaypositionierung. Das exklusive Design des vorgespannten Displayadapters ermöglicht eine schnelle und einfache Einstellung des Neigungswinkels, sodass die Installation noch schneller und einfacher abgeschlossen werden kann.

Dieser Bildschirmgrößenbereich dient lediglich als Richtlinie für die Produktauswahl. Bildschirme, die größer als der Bildschirmgrößenbereich sind, können dennoch kompatibel sein, solange sie dem VESA®-Muster und dem Maximalgewicht des Peerless-AV®-Produkts entsprechen.

Merkmale

  • Die Universalhalterung passt für Displays mit Montagemustern bis zu 1061 x 650 mm (41,76 Zoll B x 25,59 Zoll H)
  • Einstellbare Neigung von bis zu 15° nach vorne und -5° nach hinten für den optimalen Betrachtungswinkel
  • Optionale IncreLok™-Funktion bietet feste Neigungswinkel von -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
  • Der Easy-Grip™-Ratschengriff fixiert das Display an seinem Platz.
  • Die leicht aufzuhängende Wandplatte ermöglicht die Vorinstallation einer Schraube zur einfacheren Installation der Wandplatte.
  • Seitliche Displayverstellung bis zu 19,25" (489mm)
  • 1" vertikale Anpassung nach der Installation bietet Flexibilität bei der Installation
  • Enthält ein Befestigungspaket mit allen erforderlichen Befestigungs- und Displaybefestigungsteilen
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 60" to 98"
    • Mounting Pattern; 1061 x 650mm (41.76 x 25.59")
    • Weight Capacity; 350lb (158.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 3.38 - 10.58" (86 - 269mm)
    • Product Dimensions; 45.75 x 26.50 x 3.38-10.58" (1162 x 673 x 86-269mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 24.5lb (10kg)
    • Ship Dimensions; 16 x 4 x 40" (406.4 x 101.6 x 1,016.0mm)
    • UPC Code; 735029242338

    Variant ID: 34322256265347

    Variant SKU: ST680P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummerst680p
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit