Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUA740P DesignerSeries™ Ultra Slim Articulating Wall Mount for 32" to 43" Ultra-thin Displays

SUA740P DesignerSeries™ Ultra Slim Articulating Wall Mount for 32" to 43" Ultra-thin Displays

Google-Übersetzung,

Die ultraschlanke, bewegliche Wandhalterung der Peerless-AV® DesignerSeries™ ist eine der dünnsten Wandhalterungen auf dem Markt und wurde speziell für ultradünne Displays entwickelt. Der One-Touch™-Neigemechanismus der SUA740P ermöglicht müheloses Bewegen des Displays für ein perfektes Seherlebnis und die vertikale Einstellung ermöglicht es, das Display nach der Installation um ½ Zoll anzuheben oder abzusenken, um die Positionierung zu optimieren. Mit einer glänzenden schwarzen Oberfläche und internem Kabelmanagement bietet die SUA740P ein sauberes, professionelles Aussehen, das zu jedem Dekor passt.

Merkmale

  • Passend für Displays mit VESA®-Montagemuster 200 x 100 und 200 x 200 mm
  • Das interne Kabelmanagement sorgt für ein sauberes, professionelles Installationsergebnis
  • Bis zu ±90° seitlich schwenkbar
  • Zusätzliche ±5° Rollwinkel für die Nivellierung des Displays nach der Installation ohne Einsatz von Werkzeugen
  • Bis zu ±0,5" (13 mm) vertikale Anpassung für Nivellierung und Feinabstimmung der Höheneinstellung nach der Installation
  • Der Arm lässt sich auf 44 mm (1,74 Zoll) einziehen und bis zu 628 mm (24,74 Zoll) von der Wand ausfahren.
  • One-Touch™-Neigemechanismus ermöglicht eine werkzeuglose Einstellung von +15/-5°
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 43"
    • VESA Pattern; 200x100, 200x200
    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 1.74 - 24.74" (44 - 628mm)
    • Mounting Pattern; 200 x 200mm (7.87 x 7.87")
    • Roll; +/-5
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; +/-90
    • Tilt; +15/-5
    • Product Dimensions; 16.38x16.14x1.74-24.74" (416x410x44-628mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 13.25lb (6kg)
    • Ship Dimensions; 19.5 x 3.25 x 21.25" (495.3 x 82.6 x 539.8mm)
    • UPC Code; 735029306375

    Variant ID: 29193759359091

    Variant SKU: SUA740P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummersua740p
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit