Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUA771PU DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Articulating Wall Mount for 42" to 90" Ultra-thin Displays

SUA771PU DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Articulating Wall Mount for 42" to 90" Ultra-thin Displays

Google-Übersetzung,

Die Peerless-AV® DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Articulating Wall Mount ist eine der dünnsten Wandarmhalterungen auf dem Markt und wurde speziell für ultradünne Displays entwickelt. Mit seiner Doppelarmkonstruktion ist der SUA771PU robust genug, um größere Displays in jeder Position – Quer- oder Hochformat – fest zu halten und bietet dennoch ein ultraflaches Profil. Eine innovative I-förmige Adapterplatte erleichtert den Zugriff auf die Rückseite des Displays, sodass die Hardware verborgen bleibt, und verfügt über ein internes Kabelmanagement, das für ein sauberes, professionelles Erscheinungsbild sorgt, das nahtlos von der Wand zum Display übergeht. Mit seiner glänzenden schwarzen Oberfläche passt der SUA771PU zu jedem Dekor.

Merkmale

  • One-Touch™-Neigemechanismus ermöglicht eine werkzeuglose Einstellung von +15/-5°
  • Das Doppelarm-Design verbessert die Stabilität der Gelenkbewegung
  • Universalhalterung passt für Displays mit Montagemustern von 200 x 100 bis 800 x 400 mm
  • Die Möglichkeit zur Montage im Quer- oder Hochformat erhöht die Vielseitigkeit des Displays
  • Bis zu ±0,5" (13 mm) vertikale Anpassung für Nivellierung und Feinabstimmung der Höheneinstellung nach der Installation
  • Das interne Kabelmanagement sorgt für ein sauberes, professionelles Installationsergebnis
  • Zusätzliche ±5° Rollwinkel für die Nivellierung des Displays nach der Installation ohne den Einsatz von Werkzeugen
  • Die Arme lassen sich auf 47 mm (1,85 Zoll) einfahren und bis zu 631 mm (24,85 Zoll) von der Wand ausfahren.
  • Das innovative Design der I-förmigen Adapterplatte verhindert, dass Anschlüsse auf der Rückseite des Displays blockiert werden.
  • Seitliche Schwenkbarkeit von bis zu ±72,5°
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 42" to 90"
    • Weight Capacity; 125lb (57kg)
    • VESA Pattern; 200x100,200,300x200,300,400x200,400x300,400,600x400,800x400
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 1.85 - 24.85" (47 - 631mm)
    • Security Features; None
    • Roll; ±5°
    • Tilt; +5/-15
    • Swivel Yaw; ±90°
    • Product Dimensions (W x H x D); 32.25" x 17.39" x 1.85"-24.85" (819 x 442 x 47-631mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 30.73lb (13.93kg)
    • Ship Dimensions; 23.75 x 4 x 41" (603.3 x 101.6 x 1,041.4mm)
    • UPC Code; 735029306405

    Variant ID: 29193759850611

    Variant SKU: SUA771PU

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummersua771pu
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit