Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUF641 DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 24" to 50" Ultra-thin Displays

SUF641 DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 24" to 50" Ultra-thin Displays

Google-Übersetzung,

Mit einer Dicke von nur 5 mm (0,19 Zoll) ist die SUF641 eine der schlankesten Halterungen der Welt und bringt Displays näher an die Wand als die meisten anderen Produkte der Branche. Diese nahezu unsichtbare Halterung ist ein Schmuckstück, das den modernen Stil der neuesten ultradünnen Displays unterstreicht, während der Verriegelungsarm eine sichere Installation gewährleistet. Diese unübertroffene Lösung bietet platzsparende, ultraschlanke Optik und bringt das Display ultranah an die Wand.

Merkmale

  • Einfache Installation in drei Schritten: Wandplatte montieren, Flachbildschirm aufhängen und Verriegelungsarm einsetzen
  • Diebstahlsichere Sicherheitsschraube am Verriegelungsarm
  • Der Verriegelungsarm hält den Flachbildschirm an Ort und Stelle und verhindert ein versehentliches Abstoßen und eine ungewollte horizontale Einstellung.
  • Kann an Holzpfosten und Beton befestigt werden
  • Wird mit Befestigungsmaterial und allen erforderlichen Display-Befestigungselementen geliefert
  • Die Halterung ist kompatibel mit ultradünnen Flachbildschirmen mit einem horizontalen Montagelochmuster von 75 bis 425 mm (in 25-mm-Schritten).
  • Durch das ultraschlanke Design ist der ultradünne Flachbildschirm nur 5 mm von der Wand entfernt und somit nahezu unsichtbar
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 24" to 50"
    • VESA Pattern; 75x75,100x100,200x100,200x200,300x300,400x200,400x400
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 0.19" (5mm)
    • Mounting Pattern; 75x75,100x100,200x100,200x200,300x300,400x200,400x400mm (16.73")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; +/-90°
    • Tilt; +15/-5°
    • Product Dimensions; 20.00 x 5.50 x 0.19" (508 x 140 x 5mm)
    • Weight Capacity; 150lb

    Package Specs

    • Shipping Weight; 4lb (1.8kg)
    • Ship Dimensions; 6 x 1.375 x 24.5" (152.4 x 34.9 x 622.3mm)
    • UPC Code; 735029278368

    Variant ID: 29193759916147

    Variant SKU: SUF641

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Technische Spezifikation
  • Referenznummersuf641
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeDisplay & TV Wall Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte
  • ETIM-CodeEC012176
  • ETIM-NameAccessories for television
  • Klassifizierung27 41 23
  • Format2014TitelAudio-Video Accessories
  • OmniClassNummer23-37 15 25 19
  • OmniClassTitelTelevision Mounts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika