Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VIDEO-WALL-CARTS SmartMount® Portable Video Wall Cart Configurations for Displays

VIDEO-WALL-CARTS SmartMount® Portable Video Wall Cart Configurations for Displays

Google-Übersetzung,

Peerless-AV bringt Videowandwagen auf ein neues Innovationsniveau. Mit diesem neuen modularen Design kann eine 2x2- oder 3x2-Videowandwagenkonfiguration mit nur einer einzigen SKU erstellt werden. Dieser modulare Videowandwagen bietet eine 8-Punkt-Mikroeinstellung, um eine nahtlose Ausrichtung ohne Werkzeug zu erreichen. Mit einer 5-Zoll-feststellbaren Rolle steht der Wagen sicher und kann sicher und einfach über verschiedene Bodenbeläge bewegt werden. Der Wagen ist für einen schnellen Auf- und Abbau konzipiert und verfügt über einen Schnellverschluss für Adapter, der eine automatische Verbindung mit Montageschienen ermöglicht. Medienspeicher und Kabelmanagement sorgen für ein elegantes Erscheinungsbild für jede Anwendungsumgebung. Mit einer Gesamtgewichts- und Versandkostenreduzierung ist dieser tragbare Videowandwagen die ultimative Videowandwagenlösung.

Merkmale

  • Der Aluminiumrahmen reduziert das Gesamtgewicht und die Versandkosten
  • VESA® 200 x 200 bis 600 x 400mm kompatibel
  • Das hintere Medienablagefach und die Abdeckung dienen zur Aufbewahrung von Komponenten bei gleichzeitig sauberer Optik
  • Adapter verfügen über einen Schnellverschluss für die automatische Verbindung mit den Montageschienen und eine einfache Einrichtung
  • Kabelmanagement durch verstellbare Kabelzentrierungshalterungen an der Rückseite
  • Konzipiert für schnellen Auf- und Abbau
  • Feststellbare 5-Zoll-Rollen ermöglichen sicheres und einfaches Manövrieren auf verschiedenen Bodenbelägen
  • Werkzeuglose Mikroeinstellung an 8 Punkten zur nahtlosen Ausrichtung der Displays
  • Das modulare Design kann für eine 2x2- oder 3x2-Konfiguration mit einer einzigen SKU genutzt werden
Spezifikation
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 55"
    • VESA Pattern; 200 x 200 up to 600 x 400
    • Weight Capacity; 900lb (409kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions; 121.07 x 94.35 x 36.10" (3075 x 2396 x 917mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 307lb (139.5kg)
    • Ship Dimensions; 37.5 x 12.5 x 84"" (952.5 x 317.5 x 2,133.6mm)
    • UPC Code 735029301493

    Variant ID: 29437142237299, 29437142270067, 29437142302835, 29437142335603, 29437142368371, 29437142401139

    Variant SKU: DS-C560-1X3, DS-C555-3X2, DS-C555-3X3, DS-C555-4X3, DS-C555-4X2, DS-C560-2X2

    Type: Cart

Technische Spezifikation
  • Referenznummervideo-wall-carts
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCarts & Stands
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit