Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MOD-FPS2KIT150-B Modular Dual Pole Ceiling Mount Kit for 46" to 90" Displays

MOD-FPS2KIT150-B Modular Dual Pole Ceiling Mount Kit for 46" to 90" Displays

Google-Übersetzung,

Die modulare Halterungsserie von Peerless-AV umfasst eine vollständige Produktpalette, die mit einer begrenzten Anzahl von SKUs mehrere Anforderungen erfüllen kann. Dank der Universalität der Komponenten können Sie Ihre eigene, perfekte, individuelle Halterungslösung für Flachbildschirme oder Projektoren für jede Anwendung konfigurieren. Die modulare Halterungsserie wurde speziell für professionelle AV-Installateure entwickelt. Die Serie wurde um eine Stange mit 2 Zoll (50 mm) Durchmesser herum konzipiert und eignet sich ideal für neue Projekte sowie für die Aufrüstung vorhandener Installationen. Das MOD-FPS2KIT150(-B) ist ein voll ausgestattetes Kit, das Ihnen die Frage abnimmt, welche Komponenten für die perfekte Deckenhalterung für Flachbildschirme erforderlich sind.

Merkmale

  • Neigungsbereich von +20/-5
  • Stangen aus Chrom oder schwarzer Pulverbeschichtung
  • Mastabstand 1,5 m (59 Zoll)
  • Flache Deckenplatte zur Befestigung an Holzbalken oder Betondecken
  • 211 lb (96 kg) maximale Gewichtskapazität (pro Display mit bis zu 2 Displays in Rücken-an-Rücken-Konfiguration)
  • Universelles VESA-Muster von 200 x 200 bis 600 x 400
Spezifikation
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 200, 300 X 200, 300, 400 X 200, 400 X 300, 400, 600X400
    • Mounting Pattern; 600 X 400mm (23.620 X 15.750")
    • Weight Capacity; 211lb (96kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non Security Hardware
    • Tilt; +20/-5
    • Product Dimensions; 24.57 X 64.04 X 7.48" (624 X 1627 X 190mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 36.3lb (16.5kg)
    • UPC Code; 735029301820

    Variant ID: 34322261311619

    Variant SKU: MOD-FPS2KIT150-B

    Type: Modular

Technische Spezifikation
  • Referenznummermod-fps2kit150-b
  • ProduktfamilieDigital Signage Solutions
  • ProduktgruppeModular Mounts
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika