Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DSF290 Truss Mount for 12" Truss with 2" Outer Diameter Tubing

DSF290 Truss Mount for 12" Truss with 2" Outer Diameter Tubing

Google-Übersetzung,

Wir präsentieren die ideale Halterung für Verleih- und Bühnenanwendungen. Die DSF290 Truss Mount von Peerless-AV® lässt sich schnell an einem 12-Zoll-Truss befestigen und ist für Displays bis zu 90 Zoll und 175 Pfund geeignet. Die werkzeuglose Klemmvorrichtung ermöglicht dem Installateur, ein Display in Sekundenschnelle im Quer- oder Hochformat zu montieren, indem er nur ein paar Mal den Klemmverstellknopf dreht. Die VESA®-kompatiblen Adapter können direkt am Display oder an einer ausgewählten Gruppe von PeerlessAV-Flach-, Neige-, Schwenk- und Videowandhalterungen befestigt werden, wodurch die DSF290 so vielseitig ist, wie Sie es brauchen.

Merkmale

  • Kompatibel mit einer ausgewählten Gruppe von flachen, neigbaren, schwenkbaren und Videowandhalterungen von Peerless-AV®
  • Kann vertikal oder horizontal an der Traverse befestigt werden
  • VESA®-kompatible Montagemuster zur direkten Befestigung am Display
  • Anpassbar an verschiedene 12" Truss-Hersteller
  • Die Traversenklemme lässt sich ohne Werkzeug schnell an einer Traverse anbringen oder entfernen
  • Ideal für Vermietungs- und Bühnenanwendungen mit wiederholtem Aufbau
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 175lb (79kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Product Dimensions; 1.55" x 3.65" x 20.50" (39 x 93 x 521mm)
    • Product Weight; 5.5lb (2.5kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 20.50" x 10.25" x 3.75" (521 x 260 x 95mm)
    • Package Ship Weight; 7lb (3.2kg)
    • Package UPC Code; 735029297949
    • Package Contents; Truss adaptors (2) and mounting hardware

    Variant ID: 34322265866371

    Variant SKU: DSF290

    Type: Display Mount Accessories

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdsf290
  • ProduktfamilieMounting Solutions
  • ProduktgruppeCeiling Mounts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit