Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rejiband® Rapide. Quick-connect Click Wire mesh trays
Rejiband® Rapide. Quick-connect Click Wire mesh trays
Rejiband® Rapide. Quick-connect Click Wire mesh trays
Rejiband® Rapide. Quick-connect Click Wire mesh trays
Rejiband® Rapide. Quick-connect Click Wire mesh trays
Rejiband® Rapide. Quick-connect Click Wire mesh trays
Rejiband® Rapide. Quick-connect Click Wire mesh trays
    Pemsa

    Rejiband® Rapide. Quick-connect Click Wire mesh trays

    Google-Übersetzung,

    Drahtgitterwanne aus Stahl mit Schnellverbindungs-Click-System und abgerundeter Sicherheitskante zur Unterstützung und Führung von Kabeln. Die Rejiband Rapide Drahtgeflecht-Kabelrinne besteht aus Drahtgeflechtstäben, die eine hohe Festigkeit und Elastizität bieten. Dank seiner Flexibilität und seines Schnellverbindungs-Click-Systems ist es einfach zu montieren und ermöglicht die Verbindung zwischen Tablettabschnitten ohne Schrauben, was zu Einsparungen bei Material- und Arbeitskosten führt. Hergestellt gemäß der internationalen Norm IEC 61537. Es wird in verschiedenen Größen und in einigen Ausführungen vertrieben, bichromatisch, galvanisch verzinkt und hochbeständig SCHWARZ C8.

    Spezifikation
    • High resistance, flexibility and adaptable to each project providing a saving of more than 30% in the installation.

      Rounded safety edge that prevents damage to the cables and harm to the installer.

      Rapid connection system with pre-fitted couplers reduces installation time by 40%.

      Electrical continuity guaranteed according to standard IEC61537.

      Flange heights of 60 or 100 mm and widths of 60, 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500 and 600 mm with a wide range of accessories.

      N Mark of Aenor, UL Certificate, Certificate IECEE CB according to IEC 61537. 

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRejiband_Rapide
    • ProduktfamilieRejiband, Wire mesh Tray System
    • ProduktgruppeCable tray
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2020-08-26
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEC000853
    • ETIM-NameMesh cable tray
    • UNSPSCNameCable accessories
    • UNSPSCCode26121630
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable baskets
    • Klassifizierung26 05 36
    • Format2014TitelCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClassNummer23-35 33 19
    • OmniClassTitelElectrical Cable Trays
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit