Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CRICKET+ 20 A/M

CRICKET+ 20 A/M

Flache Bodeneinbauleuchte (Schutzklasse I).
Spezifikation
  • - Gehäuse aus eloxiertem und schwarz lackiertem Aluminiumdruckguss - Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit - Kühlkörper aus Aluminium - Hochelastische, verschleißfeste Silikondichtung - Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas - Verschlussblende aus lackiertem Aluminiumdruckguss - Verschlussring aus lackiertem Aluminiumdruckguss überzogen mit INOX AISI 316-Stahl (Versionen INOX) - Kabelanschlusssystem in wasserdichter Ausführung, WATER STOP - Außenschrauben aus Edelstahl - Ein Einbaugehäuse aus Technopolymer, separat zu bestellen - Die am Boden befestigten Leuchten sind während der Benutzung großen Beanspruchungen ausgesetzt. Um ein gutes, sicheres Funktionieren zu gewährleisten, muss die Montage durch einen Fachmann und unter Einhaltung der Montageanweisungen erfolgen - Die Leuchten dürfen nicht in Bereichen mit Hohlräumen montiert werden - Wenn die Leuchte öffentlich zugänglich ist, sollte geprüft werden, ob die Temperatur des Glases den lokalen Montagevorschriften entspricht. Die Temperatur ist auf der Webseite, im technischen Datenblatt der einzelnen Artikel angegeben. - Schaltbare ON/OFF-Versionen und dimmbare DALI Versionen lieferbar - Für RGBW-Versionen kontaktieren Sie bitte das Unternehmen - Die RGBW-Versionen sind bei 48V DC mit SELV-Treibern zu versorgen, die als Zubehör erhältlich sind. Das Farbmanagement erfolgt über die DMX-Schnittstelle. - DMX-Signalgenerator für die RGBW-Versionen separat zu bestellen
Technische Spezifikation
  • Referenznummercricket-plus-20-am
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeInground
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)145
  • Breite (mm)270
  • Tiefe (mm)270
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC000758
  • ETIM-NameIn-ground luminaire
  • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391116
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 17
  • OmniClassTitelBuried Uplights
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit