Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INSERT+ ZERO POST 300

INSERT+ ZERO POST 300

Leuchte zur Pollermontage für Außenbereiche, zur allgemeinen Beleuchtung.
Spezifikation
  • - Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert - LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500 V - Zum Schutz der Geräte wird die Verwendung einer Vorrichtung zum Schutz vor möglicher Überspannung auf der Stromleitung empfohlen - Altersbeständige Silikondichtung - Mast mit Flansch aus lackiertem, eloxiertem Aluminium - Schnelle Installation mit Federn - Keine sichtbaren Schrauben
Technische Spezifikation
  • Referenznummerinsert-plus-zero-post-300
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeGarden post
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)305
  • Breite (mm)130
  • Tiefe (mm)53
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC000301
  • ETIM-NameLuminaire bollard
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 33
  • Format2014TitelWalkway Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 15
  • OmniClassTitelLighting Posts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien