Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIMIK 10 POST 1000 HU

MIMIK 10 POST 1000 HU

LED Pollerleuchte.
Spezifikation
  • - Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Glas - Reflektor aus mattiertem Reinstaluminium (Al 99.98) - Altersbeständige Silikondichtung - Leuchte inklusive Konverter - Äußere Schrauben aus Edelstahl - Poller aus extrudiertem Aluminium, lackiert ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung (QUICK), inkl. Kabel - Inklusive Bodenplatte - Als Zubehör sind robuste Sockel zur Bodenbefestigung aus Edelstahlblech erhältlich (HU-Versionen) - Geeignet für Anlagen, bei denen Leuchten mit Schutz vor Lichtverschmutzung gefordert sind - Zukunftssichere, wartbare Leuchte - DALI Ausführungen auf Anfrage
Technische Spezifikation
  • Referenznummermimik-10-post-1000-hu
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeGarden post
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1003
  • Breite (mm)130
  • Tiefe (mm)130
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC000301
  • ETIM-NameLuminaire bollard
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 33
  • Format2014TitelWalkway Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 15
  • OmniClassTitelLighting Posts

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien