Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIMIK 10 POST 300

MIMIK 10 POST 300

LED Gartenleuchten für Pollermontage.
Spezifikation
  • - Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss - Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Glas - Reflektor aus mattiertem Reinstaluminium (Al 99.98) - Silikondichtung - Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung QUICK inkl. Kabel - Eingebaute Standardversorgung (EVG) - Äußere Schrauben aus Edelstahl - Poller aus lackiertem, Aluminiumstrangguss - Bodenplatte inklusive - Geeignet für Anlagen, bei denen Leuchten mit Schutz vor Lichtverschmutzung gefordert sind
Technische Spezifikation
  • Referenznummermimik-10-post-300
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeGarden post
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-11
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)353
  • Breite (mm)130
  • Tiefe (mm)130
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC000301
  • ETIM-NameLuminaire bollard
  • UNSPSCNameLighting pole or post and hardware
  • UNSPSCCode39111609
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 33
  • Format2014TitelWalkway Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 15
  • OmniClassTitelLighting Posts
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien