Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SHIELD+ 1 MULTIPOWER

SHIELD+ 1 MULTIPOWER

LED Wandleuchten-Serie für den Innen- und Außenbereich.
Spezifikation
  • - Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227 - Polyester-Pulverbeschichtung, bestehend aus 13 unterschiedlichen Schichten, schützt vor UV-Strahlung ISO 9227 - Diffusor aus Sicherheitsflachglas - Reflektor aus Technopolymer mit Hochleistungs-Aluminiumbeschichtung und Oberflächenschutz - Silikondichtung - Leistungsstarke LED-Leuchten mit hohem Lichtstrom der neuesten Generation - Thermomanagement zum Schutz der Betriebsfähigkeit und der Lebensdauer der LED - Multipower-Version mit Dip-Schalter für die Auswahl von 3 Leistungsstufen, die in der Installationsphase festgelegt werden können - Dimmbare EVGs (DALI) - Die EXTREME-Versionen sind geeignet für extreme Bedingungen, -40 °C - Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung - Auf Anfrage sind Ausführungen C mit automatischem Dämmerungssensor erhältlich.
Technische Spezifikation
  • Referenznummershield-plus-1
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeExterior wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)230
  • Breite (mm)220
  • Tiefe (mm)114
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC002892
  • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391116
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClassTitelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien