Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRIP SQUARE+ 1284

STRIP SQUARE+ 1284

Serie von linearen Wand-LED-Leuchten für den Innen- und Außenbereich.
Spezifikation
  • - Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil - Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Glas - Kopfelement aus lackiertem Aluminiumdruckguss - Altersbeständige Silikondichtung - Äußere Schrauben aus Edelstahl - Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung QUICK, inkl. Kabel - Wandhalterung mit Gelenk zur beliebigen Ausrichtung der Leuchte - Montageplatine aus Aluminium zur erhöhten Wärmeableitung der Komponenten - Leuchte inklusive Konverter - Schaltbare ON/OFF-Versionen und dimmbare DALI Versionen lieferbar - Lichtfarbe- und Helligkeit über Tunable-White-Steuerung regulierbar - TW - TUNABLE WHITE (2700 ÷ 6500 K) Version DALI DT8 - DMX-Signalgenerator für die RGBW-Versionen separat zu bestellen
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstrip-square-plus-1284
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeArchitectural floodlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)71
  • Breite (mm)1284
  • Tiefe (mm)139
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC002892
  • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391116
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClassTitelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien