Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRIP SQUARE+ INGROUND 550

STRIP SQUARE+ INGROUND 550

Flache Bodeneinbauleuchte (Schutzklasse I).
Spezifikation
  • - Leuchtenkörper aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil - Diffusor aus gehärtetem Sicherheitssiebdruck-Glas - Kopfelement aus lackiertem Aluminiumdruckguss - Altersbeständige Silikondichtung - QUICK-Ausführungen mit wasserdichtem Anschlusskasten, Vorbereitung zur Durchgangsverdrahtung für Kabel zwischen Ø 5mm und Ø 13 mm - Äußere Schrauben aus Edelstahl - Montageplatine aus Aluminium zur erhöhten Wärmeableitung der Komponenten - Leuchte inklusive Konverter - Schaltbare ON/OFF-Versionen und dimmbare DALI Versionen lieferbar - Lichtfarbe- und Helligkeit über Tunable-White-Steuerung regulierbar - TW - TUNABLE WHITE (2700 ÷ 6500 K) Version DALI DT8 - DMX-Signalgenerator für die RGBW-Versionen separat zu bestellen - Einbautopf separat zu bestellen - Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
Technische Spezifikation
  • Referenznummerstrip-square-plus-inground-550
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeInground
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)72
  • Breite (mm)550
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC000758
  • ETIM-NameIn-ground luminaire
  • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391116
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 17
  • OmniClassTitelBuried Uplights
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit