Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Snap-On Standing Seam metal roof panel

Snap-On Standing Seam metal roof panel

Google-Übersetzung,
Merkmale
  • Ideal für Übergangsdächer
  • Herr-Voss-Korrektur eingeebnet
  • Versteifungsperlen erhältlich
  • 30 Jahre nicht anteilige Oberflächengarantie
  • Maximale Plattenlänge von 45 Fuß

Snap-On-Paneele sind ideal für den Einsatz in Dach-, Mansarden- und Blendenanwendungen. Snap-On-Paneele sind für die Installation auf einem wasserdichten, festen Untergrund und einer Dachneigung von mindestens 3:12 ausgelegt. Snap-On-Paneele werden werkseitig in Endloslängen rollgeformt. Die maximale Paneellänge beträgt 45' und die minimale Paneellänge 4'.

Diese Paneele sind ideal für die Spezifikation bei Anwendungen, bei denen Dachübergänge erforderlich sind. Die Einfachheit des Pfannendesigns in Kombination mit der korrigierenden Nivellierung bietet eine hervorragende Ebenheit und ermöglicht eine bessere Verarbeitbarkeit auf der Baustelle.

Trimmen

Alle Einfassungen und Verkleidungen müssen vom Hersteller oder qualifizierten Verarbeiter hergestellt werden. Der Anschluss muss aus PAC-CLAD-Aluminium (0,032 – 0,063 Gauge wie angegeben) oder PAC-CLAD-Stahl (24 Gauge oder 22 Gauge wie spezifiziert) bestehen. Eine 30-jährige, nicht anteilige Oberflächengarantie kann für die Oberflächenleistung gewährt werden. Eine Vinylabdeckung wird bei allen Fertigungsanwendungen empfohlen, bei denen eine zusätzliche Handhabung zu erwarten ist. HINWEIS: Die abziehbare Folie muss sofort nach der Installation entfernt werden.

Installation

Snap-On-Platten müssen über massivem Decking (5/8-Zoll-Sperrholz, Nagelbrettisolierung oder Ähnliches) mit einer Unterlage aus 30 # (min.) Dachpappe installiert werden, die horizontal von der Traufe zum First aufgetragen wird. Die Paneele müssen mit nicht durchdringenden Petersen-Aluminiumclips befestigt werden, Befestigung an 18-Zoll-Zentren (max.). Minimale Steigung bei 3:12 Tonhöhe. Wenden Sie sich an einen Architekten oder Ingenieur vor Ort, um die Anforderungen der örtlichen Vorschriften und Bedingungen zu erfahren.

Gebogene Paneele

Die 2,54 cm hohe Snap-On-Stehfalzplatte kann zu einem konkaven oder konvexen Radius gebogen werden, mit einem Mindestradius von 9 Fuß. Dieses Paneel ist ideal für Tonnengewölbe und Eingangsbereiche. Gebogene Paneele müssen auf einem wasserdichten festen Untergrund installiert werden.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerroof-panel-pac-clad-snap-on-standing-seam
  • ProduktfamilieRoof Panels
  • ProduktgruppeRoof Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofing and cladding units
  • Klassifizierung07 40 00
  • Format2014TitelRoofing and Siding Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 27
  • OmniClassTitelRoof Cladding

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit