Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flush/Reveal Soffit

Flush/Reveal Soffit

Google-Übersetzung,
Merkmale
  • Vier Profile verfügbar
  • Perforation nur für Aluminium zur Belüftung verfügbar
  • Auf exakte Längen rollgeformt
  • Passende „J“-Verkleidung erhältlich
  • Flächenbündige Paneele jetzt auch mit Entlüftung erhältlich
  • 30 Jahre nicht anteilige Oberflächengarantie
Petersen Aluminium bietet überlegene Gestaltungsvielfalt für Untersichtanwendungen, indem es die Flush-Platte in einer Vielzahl von Stärken und Breiten anbietet. Beide vorgeformten Profile sind effektive Lösungen für Laibungsprojekte und können mit dem Aluminiumsubstrat für eine erhöhte Luftstromkapazität belüftet werden.


LAIBUNG „J“ KANAL
Petersen Aluminium kann Untersichts-„J“-Profile als Verkleidung liefern, die zu allen unseren Untersichtsplatten passen. „J“ Channel ist in Längen bis zu 12' in passenden Farben erhältlich.


BÜNDIGE PLATTEN
Das flächenbündige Paneel und das Reveal-Paneel können für die Verwendung als Laibungspaneele spezifiziert werden. Sie werden aus 0,032-Aluminium, 0,040-Aluminium, 24- oder 22-Gauge-Stahl rollgeformt und spannungsnivelliert, um Ebenheit zu gewährleisten. Versteifungsperlen können der Flush-Platte hinzugefügt werden, um die Festigkeit und Ästhetik zu erhöhen. Bei größeren Plattenlängen werden Versteifungssicken empfohlen. Ein oder zwei Perlen sind ohne Aufpreis erhältlich.


SPÜLUNG
Die Flächenbündigen Paneele in Aluminium sind belüftet erhältlich. Wenden Sie sich für Entlüftungsoptionen an das örtliche Werk.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpanel-pac-clad-flush-reveal-soffit
  • ProduktfamilieSoffit Panels
  • ProduktgruppeSoffit panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_93_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofing and cladding units
  • Klassifizierung07 40 00
  • Format2014TitelRoofing and Siding Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 27
  • OmniClassTitelRoof Cladding

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit