Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 40.4 mm Duropal Verbundelement SolidColor P2
 40.4 mm Duropal Verbundelement SolidColor P2
 40.4 mm Duropal Verbundelement SolidColor P2
 40.4 mm Duropal Verbundelement SolidColor P2
 40.4 mm Duropal Verbundelement SolidColor P2
 40.4 mm Duropal Verbundelement SolidColor P2
 40.4 mm Duropal Verbundelement SolidColor P2

    40.4 mm Duropal Verbundelement SolidColor P2

    Verbundplatte aus einer Holzspanplatte Typ P2, beidseitig belegt mit homogen durchgefärbtem Duropal SolidColor. Die robuste Oberfläche und das bewährte Trägermaterial garantieren höchste Qualität und Ästhetik.
    Spezifikation
    • Anwendungsgebiete: Die besondere Materialkomposition eröffnet neue Möglichkeiten für anspruchsvolle Möbel- und Innenraumkonzepte. Im privaten Bereich, aber auch in der Gastronomie, in Kultur- und Kongresszentren, Banken, Büros und im Shopdesign. Für Einbauten, Gestaltungs- und Präsentationselemente, Regale, Möbelfronten, Ablagen, Tresen, Tisch- und Arbeitsflächen, etc. Das Material ist nicht geeignet für Bereiche, die größeren Klimaschwankungen hinsichtlich Temperatur und Luftfeuchtigkeit unterworfen sind. Produkteigenschaften: pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht FSC-Qualität erhältlich: ja PEFC-Qualität erhältlich: ja Brandverhalten: normal entflammbar Formaldehydemissionsklasse: E1 E05 Produktnorm: EN 13894-1 Formate: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuropal-Element-SolidColor-P2-40_4-mm
    • ProduktfamilieFlat bonded elements
    • ProduktgruppeDuropal Elements
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-13
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)40.4
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit