Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Holzwerkstoff 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Holzwerkstoff 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Holzwerkstoff 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Holzwerkstoff 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Holzwerkstoff 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Holzwerkstoff 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Holzwerkstoff 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Holzwerkstoff 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Holzwerkstoff 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5
Holzwerkstoff 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5

    Holzwerkstoff 12 mm: LivingBoard face contiprotect P5

    Holzspanplatte Typ P5 gemäß EN 312, für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich, unbeschichtet und 100% formaldehydfrei verleimt.
    Spezifikation
    • CE-Produkttyp: P5 Vorgesehener Verwendungszweck: Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich Anwendungsgebiete: LivingBoard face P5 (geschliffene Platte) und LivingBoard face contiprotect P5 (ungeschliffene Platte) sind geeignet für alle Einsatzbereiche, in denen hohe Belastungswerte, Feuchtebeständigkeit und gleichzeitig formaldehydfreie Verleimung wichtig sind. LivingBoard face contiprotect P5 bietet mit der ungeschliffenen contiprotect-Oberfläche eine deutlich verzögerte Feuchtigkeitsaufnahme.; Die hohe Maßgenauigkeit der Nut und Feder gewährleistet eine optimale Passform und ebene, bündige Verlegung. Produkteigenschaften: quellarm / feuchtfest; tragend; richtungsungebunden einsetzbar; Verlegeplatte verfügbar; besonders ökologisch; besonders emissionsarm FSC-zertifiziert: ja PEFC-zertifiziert: ja Blauer Engel DE-UZ 76: ja QGHW Premium-Qualität: ja Brandverhalten: D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³) Formaldehydemissionsklasse: E1 E05 Produktnorm: DIN EN 312-P5 Harmonisierte Technische Spezifikation: EN 13986:2004 +A1:2015 Formate stumpf: 2500 mm x 1250 mm; 5040 mm x 2580 mm Formate Nut & Feder: 2510 mm x 1260 mm; 2510 mm x 635 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLivingBoard-face-contiprotect-P5-12-mm
    • ProduktfamilieSpanplatte
    • ProduktgruppePfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-06
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)12
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialHolzpressspan
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEC003058
    • ETIM-NameFibre- / chipboard
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungParticleboards
    • Klassifizierung06 42 13
    • Format2014TitelWood Board Paneling
    • OmniClassNummer23-13 35 19 15 17
    • OmniClassTitelEngineered Wood Products

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit