Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Holzwerkstoff 25 mm: LivingBoard P5
Holzwerkstoff 25 mm: LivingBoard P5
Holzwerkstoff 25 mm: LivingBoard P5
Holzwerkstoff 25 mm: LivingBoard P5
Holzwerkstoff 25 mm: LivingBoard P5
Holzwerkstoff 25 mm: LivingBoard P5
Holzwerkstoff 25 mm: LivingBoard P5

    Holzwerkstoff 25 mm: LivingBoard P5

    Holzspanplatte Typ P5 gemäß EN 312, für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich, unbeschichtet und 100% formaldehydfrei verleimt.
    Spezifikation
    • CE-Produkttyp: P5 Vorgesehener Verwendungszweck: Platten für tragende Zwecke zur Verwendung im Feuchtbereich Anwendungsgebiete: Natur pur für mehr Lebensqualität: Baubiologisch und bauökologisch empfehlenswert, ist die Platte LivingBoard P5 die ideale Wahl für den Einsatz im ökologischen Holzbau. Ein Alleskönner, der hält, was er verspricht. Produkteigenschaften: geschliffen; quellarm / feuchtfest; tragend; richtungsungebunden einsetzbar; Verlegeplatte verfügbar; besonders ökologisch; besonders emissionsarm Nachhaltigkeit: Ausgezeichnet mit 'Cradle to Cradle Certified® Silver' für ein durchgängiges Kreislaufwirtschaftssystem. FSC-zertifiziert: ja PEFC-zertifiziert: ja Blauer Engel DE-UZ 76: ja QGHW Premium-Qualität: ja Brandverhalten: D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³) Formaldehydemissionsklasse: E1 E05 Harmonisierte Technische Spezifikation: EN 13986:2004 +A1:2015 Formate stumpf: 2500 mm x 1250 mm; 5040 mm x 2580 mm Formate Nut & Feder: 2510 mm x 635 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLivingBoard-P5-25-mm
    • ProduktfamilieSpanplatte
    • ProduktgruppePfleiderer Raw Wood Based Chipboards
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-06
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialHolzpressspan
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEC003058
    • ETIM-NameFibre- / chipboard
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungParticleboards
    • Klassifizierung06 42 13
    • Format2014TitelWood Board Paneling
    • OmniClassNummer23-13 35 19 15 17
    • OmniClassTitelEngineered Wood Products

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit