Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm
StyleBoard MDF.RWH 16 mm

    StyleBoard MDF.RWH 16 mm

    Diffusionsoffene, formaldehydfrei verleimte Faserplatte Typ MDF.RWH gemäß EN 622-5, als Unterdeckung im Dach oder in der Wand.
    Spezifikation
    • CE-Produkttyp: MDF.RWH

      Vorgesehener Verwendungszweck: Platten zur Verwendung als Unterdeckplatten für Dachdeckungen und Wände

      Anwendungsgebiete: Die Faserplatte StyleBoard MDF.RWH wird gemäß der EN 622-5 nach dem Trockenverfahren hergestellt und ist zur Verwendung als Unterdeckplatte für Dach und Wand gemäß EN 14964 und den ZVDH-Richtlinien geeignet.

      Produkteigenschaften: quellarm / feuchtfest; verarbeitungsfreundlich; Verlegeplatte verfügbar; besonders emissionsarm

      FSC®-Qualität erhältlich: ja

      PEFC™-Qualität erhältlich: ja

      Brandverhalten: D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³)

      Formaldehydemissionsklasse: E1 E05

      Produktnorm: StyleBoard MDF.RWH wird nach DIN 622-5 MDF.RWH hergestellt, ist fremdüberwacht und bauaufsichtlich zugelassen gemäß CE EN 13986 – MDF.RWH. Alle Werte entsprechen dem Stand unserer Produktion und sind Richtwerte. Änderungen vorbehalten. Dieser Plattentyp darf auch bei sehr kurzer (z. B . Wind) oder kurzer Lasteinwirkungsdauer (z. B . Schnee) als Unterdeckplatte für Dachdeckungen und Wände verwendet werden.

      Harmonisierte Technische Spezifikation: EN 13986:2004 +A1:2015

      Formate stumpf: 2500 mm x 1250 mm

      Formate Nut & Feder: 2510 mm x 635 mm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerStyleBoard-MDF-RWH-16-mm
    • ProduktfamilieFaserplatten
    • ProduktgruppePfleiderer StyleBoard
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-06
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)16
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit