Die Philips Gardco PureForm LED-Pollerleuchte integriert ein schlankes, flaches Design, eine außergewöhnliche Lichtleistung und Energieeinsparungen in einer innovativen Fußgängerleuchte. Der PureForm-Poller verfügt über ein optisches Hochleistungssystem, das für große Abstände und volle Abschaltleistung ausgelegt ist. Drei Höhen verfügbar für einen individuellen Look. IP66-Optik und IP65-Gehäuse stellen sicher, dass Staub oder Feuchtigkeit die Leistung niemals beeinträchtigen.
Vorteile
Das schlanke, flache Design fügt sich harmonisch in die Architektur ein.
Die nahtlose Integration mit den neuesten Steuerungslösungen vereinfacht die Verwaltung und steigert den Wert weiter.
Gehäuse
Zweiteiliges abgedichtetes Gehäuse, bei dem der Hauptteil des Gehäuses als Struktur und Kühlkörperrahmen ausgebildet ist, der von einer Abdeckung umschlossen ist, um ihm seine einzigartige Form zu verleihen. Es enthält auch Kühlkörper, einen integrierten Arm und einen separaten, selbsthaltenden, einteiligen Türrahmen aus Druckguss. Alle Druckgussteile aus kupferarmer Aluminium-Druckgusslegierung für hohe Korrosionsbeständigkeit. Das schlanke Profil mit optimierter Oberfläche ermöglicht dem Gehäuse eine hervorragende Konvektionswärmeübertragung bei minimalem Einsatz von Wärmerippen, was die Freiheit gibt, ein sauberes, minimalistisches ästhetisches Design zu haben. Leuchtengehäuse nach IP65, geprüft nach IEC 60598-1, Abschnitt 9.
Vibrations-Resistenz
Die Leuchte wurde getestet und mit 1,5 G über 100.000 Zyklen bewertet und entspricht den Standards von ANSI C136.31-2010. Die Tests umfassen Vibrationen bis zu einer Beschleunigung von 1,5 G in drei Achsen, die alle an derselben Leuchte durchgeführt werden.
Lichtmaschine
Die Light Engine besteht aus einem Modul aus 16-LED-Aluminium-Metallplatinen, die vollständig mit Optiken versiegelt sind und in Vielfachen von 6 und 8 Modulen oder 96 und 128 LEDs angeboten werden. Das Modul ist RoHS-konform. Farbtemperaturen: 3000K +/- 125K, 4000K, 5000K +/- 200K. Mindest-CRI von 70. Auch in 2700 K und Bernstein (590 nm) mit verlängerten Lieferzeiten erhältlich. Wenden Sie sich für Einzelheiten an das Werk. Die LED Light Engine ist gemäß Abschnitt 9 von IEC 60598-1 als IP66 eingestuft.
Vorteile der Energieeinsparung
Systemeffizienz bis zu 129 lms/W mit erheblichen Energieeinsparungen gegenüber Impulsstart-Metallhalogenidleuchten. Optionale Steuerungsoptionen sorgen für zusätzliche Energieeinsparungen in unbesetzten Zeiten.
Optische Systeme
Typ 2, 3, 4, 5, 5 W und AFR-Verteilungen verfügbar. Die Option „Interne Abschirmung“ wird an LED-Optiken montiert und ist mit Typ-2-, 3-, 4- und AFR-Verteilungen einschließlich einer dedizierten BLC-Optik erhältlich, um die bestmögliche Steuerung der Hintergrundbeleuchtung für diese strengen Anforderungen rund um Grundstücksgrenzen zu bieten. Die Typen 2, 3, 4, AFR und BLC werden nur werkseitig eingestellt, wenn sie als gedreht angegeben und verwendet werden.
Leistungsgetestet nach LM-79 und TM-15 (IESNA) zur Zertifizierung der photometrischen Leistung. Leuchte ausgelegt mit 0 % Uplight (U0 nach IESNA TM-15).
Montage
Standard-Leuchtenarm wird an runden Stangen mit 4 Zoll Außendurchmesser montiert. Kann auch mit Stangen mit 5 Zoll Außendurchmesser verwendet werden. Quadratischer Stangenadapter im Lieferumfang jeder Leuchte enthalten.
Round Pole Adapter (RPA) für 3-3,9"-Stangen erforderlich. PureForm verfügt über ein Nachrüst-Arm-Kit. Wenn mit der Nachrüst-Arm-Option (RAM) spezifiziert, vereinfacht PureForm nahtlos die Umrüstung von Standorten auf LED, indem die Notwendigkeit zusätzlicher Stangenbohrungen bei den meisten vorhandenen entfällt Stangen RAM wird separat verpackt Ebenfalls optional sind Slipfitter und Zubehör für die Wandmontage.
Kontrollmöglichkeiten
0-10-V-Dimmung (DD): Zugang zu 0-10-V-Dimmkabeln, die durch die Rückseite der Leuchte zugeführt werden (für sekundäre Dimmsteuerungen durch andere). Kann nicht mit anderen Steuerungsoptionen verwendet werden.
Dual Circuit Control (DCC): Leuchte, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, zwei separate Schaltkreise zu haben, die Treiber und Lichtmaschinen unabhängig voneinander steuern. Ermöglicht das getrennte Schalten separater Module, die durch die Verwendung von zwei Leitungssätzen gesteuert werden, einer für jeden Stromkreis. Die Verwendung mit anderen Steuerungsoptionen, Bewegungsreaktionen oder Fotozellen wird nicht empfohlen.
SiteWise (SW): Das SiteWise-System umfasst einen vollständig in die Leuchte integrierten Controller, der es den Leuchten ermöglicht, mithilfe der patentierten zentralen Dimmertechnologie von Philips mit einem Dimmer-Signalübertragungsschrank vor Ort zu kommunizieren. Eine lokal zugängliche mobile App ermöglicht Benutzern den Zugriff auf das System und die Einstellung von Funktionen wie EIN/AUS, Dimmstufen und Zeitplanung. SiteWise ist mit Bewegungsreaktionsoptionen erhältlich, um das Licht wieder auf 100 % zu bringen, wenn eine Bewegung erkannt wird. Kann nicht mit anderen Steuerungsoptionen oder Lichtschrankenoptionen verwendet werden. Zusätzliche Funktionalitäten sind verfügbar, wie z. B. die Kommunikation mit der Innenbeleuchtung und die Verbindung zu BMS-Systemen. Vollständige Informationen zum Steuerungssystem finden Sie auf der SiteWise-Website unter philips.com/sitewise.
Field Adjustable Wattage Selector (FAWS): Leuchte, die mit der Möglichkeit ausgestattet ist, die Wattleistung vor Ort manuell einzustellen, um die Gesamtlichtleistung und das Lichtniveau der Leuchte zu reduzieren. Ist auf die höchste Position bei der ausgewählten Lichtleistung voreingestellt. Verwenden Sie die nachstehende Tabelle, um die gewünschte Verringerung der Lichtleistung abzuschätzen. Kann nicht mit anderen Steuerungsoptionen oder Motion Response verwendet werden.
Automatisches Profil-Dimmen (CS/CM/CE/CA): Das Standard-Dimmprofil von 30 % oder 50 % bietet Flexibilität im Hinblick auf Energiesparziele und optimiert gleichzeitig die Lichtverhältnisse während bestimmter dunkler Stunden. Wenn es in Kombination mit einer nicht programmierten Bewegungsreaktion verwendet wird, setzt es den Zeitplan des Controllers außer Kraft, wenn eine Bewegung erkannt wird. Nach 5 Minuten ohne Bewegung kehrt es zum automatischen Dimmprofilplan zurück. Automatisches Dimmprofil geplant mit den folgenden Einstellungen:
• CS50/CS30: Sicherheit für 7 Stunden Nachtdauer (z. B. 23:00–6:00 Uhr)
• CM50/CM30: Median für 8 Stunden Nachtdauer (z. B. 22:00–6:00 Uhr)
• CE50/CE30: Economy für 9 Stunden Nachtdauer (z. B. 21:00–6:00 Uhr)
• CA50/CA30: für die ganze Nacht (während aller dunklen Stunden)
Kann nicht mit anderen Steuerungsoptionen verwendet werden.
Drahtloses System (LLC): Optionaler, in die Leuchte integrierter drahtloser Controller, bereit für den Anschluss an ein Limelight-System (von Drittanbietern erhältlich). Mit dem System können Sie den gesamten Standort, unabhängige Beleuchtungsgruppen oder einzelne Leuchten vor Ort oder aus der Ferne drahtlos verwalten. Basierend auf einem Mesh-Netzwerk mit hoher Dichte und einem benutzerfreundlichen webbasierten Portal können Sie bequem aus der Ferne auf Ihr Beleuchtungsnetzwerk zugreifen, es überwachen und verwalten. Drahtlose Steuerungen können auch mit Standort- und Bereichs-, Fußgänger- und Parkhausleuchten kombiniert werden, um eine vollständig vernetzte Außenlösung zu erhalten. Ausgestattet mit Motion Response mit Linse Nr. 3 (LLC3) für Montagehöhen von 8 bis 25 Fuß oder Linse Nr. 4 (LLC4) für Montagehöhen von 25 bis 40 Fuß. Auch mit Remote-Pod-Zubehör erhältlich, bei dem der Pod getrennt von der Leuchte am Mast oder an der Wand montiert wird.
Bewegungsreaktionsoptionen
Bi-Level Infrared Motion Response (BL-IMRI): Das Motion Response-Modul ist fest in der Leuchte montiert und werkseitig auf 50 % Dimmung vorprogrammiert, wenn es nicht mit anderen Steuerungsoptionen bestellt wird. P50-IMRI wird wie folgt eingestellt/funktioniert: Der Bewegungssensor ist auf konstante 50 % eingestellt. Wenn der PIR-Sensor eine Bewegung erkennt, kehrt die Leuchte zur vollen Leistung/Lichtleistung zurück. Das Dimmen auf niedrig ist werkseitig auf 50 % eingestellt, mit 5 Minuten Standard in "voller Leistung", bevor wieder auf niedrig gedimmt wird. Wenn 5 Minuten lang keine Bewegung erkannt wird, reduziert das Bewegungsreaktionssystem die Wattleistung um 50 % auf 50 % der normalen konstanten Wattleistung, wodurch die Lichtstärke reduziert wird. Andere Dimmeinstellungen können bereitgestellt werden, wenn andere Dimmstufen erforderlich sind. Dies kann auch mit dem drahtlosen Fernprogrammiertool FSIR-100 erfolgen (wenden Sie sich für Einzelheiten an den technischen Support).
Infrarot-Bewegungsreaktion mit anderen Steuerungen: Bei Verwendung in Kombination mit anderen Steuerungen (automatisches Dimmprofil und SiteWise) überschreibt das Bewegungsreaktionsgerät einfach den Zeitplan des Controllers mit den zusätzlichen Vorteilen eines kombinierten Dimmprofils und einer Sensorerkennung. In dieser Konfiguration kann das Bewegungsreaktionsgerät nicht mit dem FSIR-100 Wireless Remote Programming Tool neu programmiert werden. Das Profil kann nur über die Steuerung umprogrammiert werden.
Infrarot-Motion-Response-Linsen (IMRI3/IMRI7): Das Infrarot-Motion-Response-Integral-Modul ist mit zwei verschiedenen Sensorlinsentypen erhältlich, um verschiedenen Montagehöhen und Anwesenheitserkennungsbereichen gerecht zu werden. Linse Nr. 3 (IMRI3) ist für Montagehöhen von bis zu 20 Fuß mit einem Abdeckungsbereich von 40 Fuß Durchmesser ausgelegt. Linse Nr. 7 ist für höhere Montagehöhen bis zu 40 Fuß mit größeren Abdeckungsbereichen mit einem Abdeckungsbereich von bis zu 100 Fuß Durchmesser ausgelegt. Siehe Diagramme für ungefähre Erkennungsmuster:
Infrared Motion Response Outboard (IMRO): Infrared Motion Response Outboard kombiniert die Vorteile von automatischem Profildimmen und Motion Response. Der PIR-Sensor verfügt über einen am Mast montierten Bewegungssensor pro Mast (bestellen Sie MS-A-120 oder MS-A-277 separat). IMRO-Sensoren benötigen einen 120-V- oder 277-V-Einzelspannungseingang. Wenn während der Zeit, in der die Leuchte im angegebenen Profil-Dimmmodus betrieben wird, eine Bewegung erkannt wird, kehrt die Leuchte zu 100 % Leistung und Lichtleistung zurück. Die Leuchte bleibt hoch, bis für die Dauer keine Bewegung erkannt wird, danach kehrt die Leuchte zum automatischen Profildimmen zurück. Die Dauer ist werkseitig auf 15 Minuten eingestellt und kann vor Ort von 5 Minuten bis zu 15 Minuten eingestellt werden. Der Flächenbewegungsmelder bietet eine Abdeckung bis zum 6-fachen der Sensorhöhe über dem Boden, 270° von der vorderen Mitte des Sensors (siehe Tabelle für ungefähre Erkennungsmuster).
Stangendetails: IMRO verlangt, dass die Stange ein zusätzliches Handloch 15 Fuß über der Stangenbasis enthält, das normalerweise 180° zum Standard-Handloch ausgerichtet ist. Bestellen Sie für Philips Gardco-Stangen die Stange mit der Bewegungssensor-Montageoption (MSM), die das Handloch und eine spezielle Handloch-Abdeckplatte für den Sensor mit einer 1/2-Zoll-NPT-Buchse umfasst, die auf der Handloch-Abdeckplatte zentriert ist, in die der Bewegungssensorhalterungen. Sobald der Bewegungssensor mit der Handloch-Abdeckplatte verbunden ist, werden die Kabelverbindungen in der Stange hergestellt. Die Platte (komplett mit angebrachtem und verdrahtetem Bewegungssensor) wird dann an der Handöffnung montiert. Wenn Stangen geliefert werden von Anderenfalls ist der Kunde dafür verantwortlich, geeignete Befestigungsmöglichkeiten für den Bewegungssensor in der Stange bereitzustellen (weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationsblättern der Gardco Stangen).
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika | Südamerika |
|---|---|
Anguilla | Argentinien |
Antigua und Barbuda | Bolivien |
Aruba | Brasilien |
Bahamas | Chile |
Barbados | Ecuador |
Belize | Falklandinseln (Malvinen) |
Bermuda | Französisch-Guyana |
Besondere Gemeinde | Guyana |
Britische Jungferninseln | Kolumbien |
Costa Rica | Paraguay |
Curaçao | Peru |
Dominica | Suriname |
Dominikanische Republik | Uruguay |
El Salvador | Venezuela |
Grenada | |
Grönland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaika | |
Jungferninseln | |
Kaimaninseln | |
Kanada | |
Kuba | |
Martinique | |
Mexiko | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Puerto Rico | |
Republik Trinidad und Tobago | |
Saint-Barthélemy | |
Sankt Kitts und Nevis | |
Sankt Lucia | |
Sankt Martin | |
Sankt Pierre und Miquelon | |
Sankt Vincent und die Grenadinen | |
Sint Maarten | |
Turks- und Caicosinseln | |
USA |