Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Misto Campagna - Kunststein für wandbelag
Misto Campagna - Kunststein für wandbelag
Misto Campagna - Kunststein für wandbelag
Misto Campagna - Kunststein für wandbelag
Misto Campagna - Kunststein für wandbelag
Misto Campagna - Kunststein für wandbelag
Misto Campagna - Kunststein für wandbelag
Misto Campagna - Kunststein für wandbelag

    Misto Campagna - Kunststein für wandbelag

    Runde, geschliffene Steine treffen auf die Rauheit des Sandsteins und die Geradlinigkeit des Ziegelsteins und schaffen Kombinationen von Farbtönen und Formen, die mit der natürlichen Umgebung zu verschmelzen scheinen. So erinnert Misto Campagna an das antike Wesen des Bauens mit den von der Natur angebotenen Materialien, an ländliche Landschaften und die Atmosphäre vergangener Tage, an Bilder und Gefühle sommerlicher Erinnerungen.

    Composition:

    MISTO CAMPAGNA GRIGIO TERRA
    - GRANADA grigio terra: 50%
    - SANTIAGO grigio terra: 20%
    - ARENAL crema: 10%
    - SASSO DI FIUME cenere: 10%
    - ANTICO MATTONE rosato: 10%

    MISTO CAMPAGNA GRIGIO CHIARO
    - ARENAL grigio chiaro: 45%
    - ARENAL terra: 5%
    - SANTIAGO grigio terra: 10%
    - TEIDE grigio chiaro: 20%
    - SASSO DI FIUME cenere: 10%
    - ANTICO MATTONE rosato: 10%

    MISTO CAMPAGNA CREMA
    - GRANADA crema: 60%
    - GRANADA grigio chiaro: 10%
    - SANTIAGO grigio terra: 10%
    - TEIDE bianco: 5%
    - SASSO DI FIUME cenere: 5%
    - ANTICO MATTONE rosato: 10%

    MISTO CAMPAGNA GRIGIO ANTICO
    - ARENAL grigio antico: 60%
    - ARENAL grigio chiaro: 20%
    - SASSO DI FIUME cenere: 10%
    - ANTICO MATTONE rosato: 10%

    Spezifikation
    • Verlegung von frostbeständigen, diffusionsoffenen Kunststeinverkleidungen mit niedriger Wasseraufnahme, Modell MISTO CAMPAGNA, gemischt, mischung ......................... der Marke PIETRE D’ARREDO von COLMEF Srl zur Verkleidung von Innen- und Außenwänden. Für die Verlegung Hochleistungsklebespachtel auf der Basis von natürlichem vor Ausblühungen geschützten hydraulischem Kalk, der nicht senkrecht verrutschen kann, Typ ARREDOCOLLA der Marke PIETRE D'ARREDO von COLMEF S.r.l. Verwenden Verspachtelung der Steine unter Verwendung des geeigneten diffusionsoffenen Mörtels mit niedriger Wasseraufnahme ARREDOSTUCCO der Marke PIETRE D'ARREDO von COLMEF S.r.l. in der Farbe …………… Zur Verspachtelung von Steinen, die als Verkleidung von Wärmedämmsysteme verlegt werden, der Masse stets den Leichtzuschlagstoff ARREDOLIGHT der Marke PIETRE D’ARREDO von COLMEF Srl hinzufügen, um die Diffusionsfähigkeit zu verbessern und das Gewicht an der Wand zu verringern.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpietredarredo-reconstructed-stone-facings-misto-campagna
    • ProduktfamiliePietre d'Arredo
    • ProduktgruppeTradition
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationOberfläche
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStone cladding systems
    • Klassifizierung06 61 13
    • Format2014TitelSimulated Stone Fabrications
    • OmniClassNummer23-13 35 25 13
    • OmniClassTitelSimulated Stones
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit