Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Etrusco - Kunststein für wandbelag
Etrusco - Kunststein für wandbelag
Etrusco - Kunststein für wandbelag
Etrusco - Kunststein für wandbelag
Etrusco - Kunststein für wandbelag

    Etrusco - Kunststein für wandbelag

    Eine Verschmelzung aus Farben und Formen: Die geraden Linien des Ziegels überschneiden sich mit den unregelmäßigen Linien des Sandsteins und den abgerundeten Linien des Flussgesteins und bilden ein harmonisches Ganzes, das sich in die umgebende Natur einfügt. Diese Verkleidung ist von den Landschaften Etruriens zwischen Umbrien, Latium und der Toskana inspiriert, einem antiken Land, in dem die Spuren der Vergangenheit, von den Etruskern über die Römer bis zum Mittelalter, inmitten von archäologischen Parks und Weilern auf Felsen aus Tuffstein wie Inseln inmitten grüner Hügel auftauchen. Etrusco ist eine Hommage an die italischen Ursprünge und Zivilisationen, die Epoche für Epoche ihre Geschichte in Stein geschrieben haben.

    KOMPOSITION:

    ARENAL terra: 40%
    ARENAL grigio terra: 10%
    ARENAL marrone scuro: 10%
    TEIDE terra: 30%
    SASSO DI FIUME cenere: 3%
    ANTICO MATTONE rosso: 2%
    ANTICO MATTONE rosato: 5%

    Spezifikation
    • Verlegung von frostbeständigen, diffusionsoffenen Kunststeinverkleidungen mit niedriger Wasseraufnahme, Modell ETRUSCO, gemischt, der Marke PIETRE D’ARREDO von COLMEF Srl zur Verkleidung von Innen- und Außenwänden.

      Für die Verlegung Hochleistungsklebespachtel auf der Basis von natürlichem vor Ausblühungen geschützten hydraulischem Kalk, der nicht senkrecht verrutschen kann, Typ ARREDOCOLLA der Marke PIETRE D'ARREDO von COLMEF S.r.l.

      Verwenden Verspachtelung der Steine unter Verwendung des geeigneten diffusionsoffenen Mörtels mit niedriger Wasseraufnahme ARREDOSTUCCO der Marke PIETRE D'ARREDO von COLMEF S.r.l. in der Farbe …………… Zur Verspachtelung von Steinen, die als Verkleidung von Wärmedämmsysteme verlegt werden, der Masse stets den Leichtzuschlagstoff ARREDOLIGHT der Marke PIETRE D’ARREDO von COLMEF Srl hinzufügen, um die Diffusionsfähigkeit zu verbessern und das Gewicht an der Wand zu verringern.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpietredarredo-stones-bricks-etrusco
    • ProduktfamiliePietre d'Arredo
    • ProduktgruppeTradition
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationOberfläche
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStone cladding systems
    • Klassifizierung06 61 13
    • Format2014TitelSimulated Stone Fabrications
    • OmniClassNummer23-13 35 25 13
    • OmniClassTitelSimulated Stones
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit