Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dolomite - Kunststein für wandbelag
Dolomite - Kunststein für wandbelag
Dolomite - Kunststein für wandbelag

    Dolomite - Kunststein für wandbelag

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)

    Kantige Formen wechseln sich mit breiteren Flächen ab, die aber immer bearbeitet sind, angereichert mit Reliefs und Vertiefungen, die bei Sonneneinstrahlung suggestive Lichtspiele erzeugen, so wie die, die die Dolomiten einzigartig machen, die Berge voller Muscheln und Meeresfossilien, Erinnerungen an eine längst vergangene Zeit. Diese Verkleidung feiert die Ursprünge des Planeten und ist eine demütige Hommage an die geheimnisvolle, die Erde erschütternde Kraft, die Wunder bewirken kann.

    KOMPOSITION:

    DOLOMITE MARRONE CHIARO
    - SANTIAGO grigio terra: 40%
    - LOKON marrone chiaro: 30%
    - MADERA terra: 30%

    DOLOMITE GRIGIO CHIARO
    - SANTIAGO grigio: 40%
    - LOKON grigio chiaro: 30%
    - MADERA grigio chiaro: 30%

    Spezifikation
    • Verlegung von frostbeständigen, diffusionsoffenen Kunststeinverkleidungen mit niedriger Wasseraufnahme, Modell DOLOMITE, gemischt, mischung ......................... der Marke PIETRE D’ARREDO von COLMEF Srl zur Verkleidung von Innen- und Außenwänden.

      Für die Verlegung Hochleistungsklebespachtel auf der Basis von natürlichem vor Ausblühungen geschützten hydraulischem Kalk, der nicht senkrecht verrutschen kann, Typ ARREDOCOLLA der Marke PIETRE D'ARREDO von COLMEF S.r.l.

      Verwenden Verspachtelung der Steine unter Verwendung des geeigneten diffusionsoffenen Mörtels mit niedriger Wasseraufnahme ARREDOSTUCCO der Marke PIETRE D'ARREDO von COLMEF S.r.l. in der Farbe …………… Zur Verspachtelung von Steinen, die als Verkleidung von Wärmedämmsysteme verlegt werden, der Masse stets den Leichtzuschlagstoff ARREDOLIGHT der Marke PIETRE D’ARREDO von COLMEF Srl hinzufügen, um die Diffusionsfähigkeit zu verbessern und das Gewicht an der Wand zu verringern.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpietredarredo-stones-dolomite
    • ProduktfamiliePietre d'Arredo
    • ProduktgruppeTradition
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationOberfläche
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStone cladding systems
    • Klassifizierung06 61 13
    • Format2014TitelSimulated Stone Fabrications
    • OmniClassNummer23-13 35 25 13
    • OmniClassTitelSimulated Stones
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit