Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Santiago - Kunststein für wandbelag
Santiago - Kunststein für wandbelag
Santiago - Kunststein für wandbelag
Santiago - Kunststein für wandbelag
Santiago - Kunststein für wandbelag
Santiago - Kunststein für wandbelag
Santiago - Kunststein für wandbelag
Santiago - Kunststein für wandbelag
Santiago - Kunststein für wandbelag
Santiago - Kunststein für wandbelag

    Santiago - Kunststein für wandbelag

    Sedimentgesteine, in der Natur durch Ablagerung und Kompression von Fossilien und Gesteinsbrocken entstanden. Die Steinnachbildungen Die Steine der Kollektion Santiago sind von unterschiedlicher Form und Dicke und zeichnen sich durch ihren besonderen Schnitt aus. Für die Gestaltung von Innen- und Außenräumen mit ausgesprochen ornamentalem Charakter.
    Die Veredelungselemente Pietre d’Arredo sind eine exakte Reproduktion von Natursteinen, handgefertigten Brennziegeln und Holzwänden. Sie sind mit Spezialhölzern, natürlichen Zuschlagstoffen, UV-beständigen Farbpigmenten und Zusatzstoffen gefertigt, die dem Produkt eine hohe Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse verleihen. 

    WARUM SOLLTEN SIE SICH FÜR DEN KUNSTSTEIN PIETRE D'ARREDO ENTSCHEIDEN?
    Das innovative Herstellungsverfahren reduziert Abfall auf ein Minimum. Durch die natürliche Optik der Oberflächen ist das Produkt ein perfekter Ersatz für Naturstein. So muss weniger Stein in Steinbrüchen abgebaut werden und die Umwelt wird geschützt. Das Material schützt die Gebäudehülle vor Witterungseinflüssen und verbessert die Wärmedämmung und somit den Wohnkomfort. Es ist besonders einfach zu verlegen.

    VERWENDUNGEN
    Den natürlichen Elementen sehr ähnlich, können die Veredelungselemente Pietre d’Arredo sowohl in neuen Bauprojekten als auch für die Sanierung und Renovierung von Altbauten verwendet werden.  Dank ihrer Vielseitigkeit können sie zur Verkleidung von Innen- und Außenwänden, Einfriedungsmauern, Säulen, Kaminöfen, Sockel, usw. verwendet werden.

    Spezifikation
    • Verlegung von frostbeständigen, diffusionsoffenen Kunststeinverkleidungen mit niedriger Wasseraufnahme, Modell SANTIAGO, Farbe ………………… der Marke PIETRE D’ARREDO von COLMEF Srl zur Verkleidung von Innen- und Außenwänden. Für die Verlegung Hochleistungsklebespachtel auf der Basis von natürlichem vor Ausblühungen geschützten hydraulischem Kalk, der nicht senkrecht verrutschen kann, Typ ARREDOCOLLA der Marke PIETRE D'ARREDO von COLMEF S.r.l.
      Verwenden Verspachtelung der Steine unter Verwendung des geeigneten diffusionsoffenen Mörtels mit niedriger Wasseraufnahme ARREDOSTUCCO der Marke PIETRE D'ARREDO von COLMEF S.r.l. in der Farbe …………… Zur Verspachtelung von Steinen, die als Verkleidung von Wärmedämmsysteme verlegt werden, der Masse stets den Leichtzuschlagstoff ARREDOLIGHT der Marke PIETRE D’ARREDO von COLMEF Srl hinzufügen, um die Diffusionsfähigkeit zu verbessern und das Gewicht an der Wand zu verringern.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpietredarredo-stones-santiago
    • ProduktfamiliePietre d'Arredo
    • ProduktgruppeTradition
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationOberfläche
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStone cladding systems
    • Klassifizierung06 61 13
    • Format2014TitelSimulated Stone Fabrications
    • OmniClassNummer23-13 35 25 13
    • OmniClassTitelSimulated Stones
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit