Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STUD Continuous suspended ceiling MS90-600-ST12,5-BR-CR3
STUD Continuous suspended ceiling MS90-600-ST12,5-BR-CR3

    STUD Continuous suspended ceiling MS90-600-ST12,5-BR-CR3

    Google-Übersetzung,
    Placo Solution aus strukturierter Decke bestehend aus Gipskarton, Stahl und Ständerwerk. Es hat eine gleichmäßige und glatte Oberfläche und ist für Innenräume geeignet.
    Spezifikation
    • The Placo Standard ceiling system consists of Placo Standard plasterboard (12,5mm) and stud frame (M90) with spacing every 600mm. It is indicated for indoor or protected environment and can be applied in dry areas.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercontinuous_suspended_ceiling_stud_ms90-600-st125-br-cr3
    • Produktfamilieceiling
    • ProduktgruppeStandard
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialTrockenbauplatte
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inBrasilien
    • Hergestellt inBrasilien
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameDrywall
    • UNSPSCCode30161503
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoard and sheet ceiling systems
    • Klassifizierung09 29 00
    • Format2014TitelGypsum Board
    • OmniClassNummer23-15 19 23
    • OmniClassTitelCeilings
    • CSIUniFormatIICodeC3030
    • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Südamerika
    Brasilien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit