Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL  625X1250-COM CANTONEIRA

GYPREX CLEAN FORRO REMOVIVEL 625X1250-COM CANTONEIRA

Google-Übersetzung,
Placo Solution hat eine abnehmbare Decke aus Gipskarton und Stahlrahmen hergestellt. Es hat eine praktische Installation und einen einfachen Zugang zum Plenum und ist für Innenräume geeignet.
Spezifikation
  • The Placo Cleanable ceiling system consists of Plasteboard laminated, plaster, vinylic finish Gyprex (12,5mm) and steel frames. It is indicated for indoor environment and can be applied in dry areas or where cleanliness must be very high.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerregistrable_suspended_ceiling_gyprex_liso_625x1250-com_cantoneira
  • ProduktfamilieRemovable ceiling
  • ProduktgruppeGyprex Clean
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialTrockenbauplatte
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inBrasilien
  • Hergestellt inBrasilien
  • Nettogewicht (kg)9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Decken
  • IFCClassificationDecke
  • UNSPSCNameDrywall
  • UNSPSCCode30161503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoard and sheet ceiling systems
  • Klassifizierung09 29 00
  • Format2014TitelGypsum Board
  • OmniClassNummer23-15 19 23
  • OmniClassTitelCeilings
  • CSIUniFormatIICodeC3030
  • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes

Verfügbarkeit in den Regionen

Südamerika
Brasilien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit