Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®
    Pladur

    2.1.2 WALL LININGS - Direct bond Enairgy Isopop®

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Direkt verklebte Wandverkleidung, bestehend aus einer Enairgy Isopop®-umgeformten Platte, die direkt an der tragenden Wand befestigt wird, wobei Klumpen Enairgy® MA-Klebemörtel etwa alle 300 mm horizontal und 400 mm vertikal angebracht werden. Die Enairgy Isopop®-Reihe ist mit Pladur® N-, I-, H1-Platten und die Enairgy Isopop+®-Reihe mit FONIC- und OMNIA-Platten erhältlich. Entsprechende Mengen an Pladur®-Materialien: Fugenmassen, Klebemörtel, Fugenband usw. Komplett mit Qualität verarbeitet Level 1 (Q1) für Fliesenoberflächen, Laminate, Verkleidungen usw. Auch mit Level 2 (Q2), Level 3 (Q3) oder Level 4 (Q4), je nach Oberflächenbeschaffenheit (abhängig vom Design). Installiert gemäß den Empfehlungen von Pladur®, der Norm UNE 102043 und den CTE-Anforderungen.
    Spezifikation
    • Inner wall lining for vertical building envelope elements (façades, party walls, enclosure walls forinner yards and basement walls). Wall lining for distribution or partition walls in a building.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpladur_2_trds_2_12
    • Produktfamilie2. Trasdosados PLADUR®
    • Produktgruppe2.1. Directos
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-22
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall lining systems
    • Klassifizierung06 16 43
    • Format2014TitelGypsum Sheathing
    • OmniClassNummer23-15 15 23
    • OmniClassTitelWall Linings
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit