Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1.1.1 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin frame single cavity free
1.1.1 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin frame single cavity free
1.1.1 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin frame single cavity free
1.1.1 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin frame single cavity free
1.1.1 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin frame single cavity free
    Pladur

    1.1.1 PARTITION WALLS BETWEEN HOUSES - Twin frame single cavity free

    4.9 von 5 Sternen4.9(13 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Trennwand besteht aus zwei Pladur®-Platten (N, I, H1, F oder OMNIA), die beidseitig an einem freistehenden, verzinkten Stahl-Doppelrahmen verschraubt sind. Der Abstand zwischen den Platten ist variabel (Mindestspalt 10 mm). Beide Rahmen bestehen aus Pladur®-Ständern (vertikale Elemente) und Pladur®-U-Profilen (horizontale Elemente). Die benötigten Pladur®-Materialien – Schrauben, Dichtstoffe, Fugenband, elastische/akustische Randfugen etc. sowie Dübel für Boden- und Deckenprofile etc. – sind im Lieferumfang enthalten. Die Oberflächenbehandlung erfolgt in Qualitätsstufe 1 (Q1) für Fliesen, Laminate, Unterkonstruktionen etc. Je nach gewünschter Oberflächenbeschaffenheit (gemäß Planung) sind auch die Stufen 2 (Q2), 3 (Q3) und 4 (Q4) möglich. Der Kern jeder Pladur®-Konstruktion ist vollständig mit Mineralwolle gefüllt. Die Montage erfolgt gemäß den Pladur®-Empfehlungen, der Norm UNE 102043 und den CTE-Anforderungen.

    Spezifikation
    • Partition walls between areas of different uses (habitable premises, protected or otherwise) and between these areas and other common areas in buildings. High performance acoustic solutions as their frames are not connected to each other. Maximum system height defined by the inertia of each separate frame.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpladur_1_tqs_1_1
    • Produktfamilie1. Tabiques de separación PLADUR®
    • Produktgruppe1.1. Estructura doble cámara única
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGypsum board partition systems
    • Klassifizierung09 21 16.33
    • Format2014TitelGypsum Board Area Separation Wall Assemblies
    • OmniClassNummer23-15 11 11 11
    • OmniClassTitelGypsum Board Fixed Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions