Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
CUP armchair
    PLANK

    CUP armchair

    5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)

    Der CUP Armchair besteht aus Kunststoff und ist in den Farben Schwarz oder Weiß erhältlich. Die Polsterung des Sessels ist in verschiedenen Stoffen und Farben erhältlich und kann perfekt zur Schale kombiniert werden. Das Metallgestell ist entweder verchromt oder schwarz pulverbeschichtet.

    Spezifikation
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2018
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTIKELNUMMER: 1950-12

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCUP-armchair
    • ProduktfamilieCUP
    • ProduktgruppeArmchair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)830
    • Breite (mm)640
    • Tiefe (mm)630
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)7.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sessel und Lehnstühle
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC012213
    • ETIM-NameOffice chair
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit