Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
LAND lounge chair
    PLANK

    LAND lounge chair

    Der Land Lounge Chair ist ein Kunststoffsessel, der mittels des Rotationsverfahrens hergestellt wird. Er ist in den Farben Schwarz, Weiß, Basaltgrau, Signalgrau, Verkehrsrot und Gelbgrün erhältlich. Der Stuhl ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.

    Spezifikation
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2019
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTIKELNUMMER: 1100-00

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLand-Lounge-Chair
    • ProduktfamilieLAND
    • ProduktgruppeLounge chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)1110
    • Tiefe (mm)820
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Sekundär MaterialPolyethylen
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)15
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit