Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
LAND ottoman
    PLANK

    LAND ottoman

    4.8 von 5 Sternen4.8(12 Bewertungen)

    Der LAND Ottoman ist ein Kunststoffhocker, der in den Farben Schwarz, Weiß, Basaltgrau, Signalgrau, Verkehrsrot und Gelbgrün erhältlich ist. Er eignet sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, er dient als beistelltisch für den LAND lounge chair.

    Spezifikation
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2019
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTIKELNUMMER: 1050-00

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLAND-ottoman
    • ProduktfamilieLAND
    • ProduktgruppeChairs, Stools & Benches
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)380
    • Breite (mm)740
    • Tiefe (mm)440
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Sekundär MaterialPolyethylen
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit