Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIURA table rund in Metall - 50cm hoch - klappbar
MIURA table rund in Metall - 50cm hoch - klappbar
MIURA table rund in Metall - 50cm hoch - klappbar
MIURA table rund in Metall - 50cm hoch - klappbar
MIURA table rund in Metall - 50cm hoch - klappbar
MIURA table rund in Metall - 50cm hoch - klappbar
MIURA table rund in Metall - 50cm hoch - klappbar
    PLANK

    MIURA table rund in Metall - 50cm hoch - klappbar

    Der MIURA Tisch ist ein vielseitiger Tisch, der sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden kann. Das Gestell besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium in der Farbe Schwarz, Weiß oder Verkehrsrot, in Kombination mit einer Klappbaren Tischplatte.

    Spezifikation
    • Die Tischplatte ist verfügbar als Metall (Ø 60cm) in den Farben Schwarz, Weiß und Verkehrsrot. Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMiura-Table-Round-metal-h50
    • ProduktfamilieMiura
    • ProduktgruppeTable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)500
    • Breite (mm)630
    • Tiefe (mm)665
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit