Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MIURA table quadratisch - 108cm hoch - klappbar
MIURA table quadratisch - 108cm hoch - klappbar
MIURA table quadratisch - 108cm hoch - klappbar
MIURA table quadratisch - 108cm hoch - klappbar
    PLANK

    MIURA table quadratisch - 108cm hoch - klappbar

    Der MIURA Tisch ist ein vielseitiger Tisch, der sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden kann. Das Gestell besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium in der Farbe Schwarz oder Weiß, in Kombination mit einer Klappbaren Tischplatte.

    Spezifikation
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2006
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTIKELNUMMER: 9580-71

      Die Tischplatten sind verfügbar als:
      - HPL FunderMAX FH (70x70cm, 10mm) in Schwarz und Weiß
      - HPL FENIX (70x70cm, 10mm) in Nero Ingo
      - MDF (70x70cm, 25mm) in Schwarz und Weiß.

      Sonderfarben sind auf Anfrage erhältlich.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMiura-Table-Square-h108
    • ProduktfamilieMiura
    • ProduktgruppeTable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1080
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)715
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit