Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
REMO upholstered - stapelbar
REMO upholstered - stapelbar
REMO upholstered - stapelbar
REMO upholstered - stapelbar
    PLANK

    REMO upholstered - stapelbar

    Der REMO upholstered verbindet Funktionalität und Komfort. Die Sitzschale besteht aus einem Kern aus recyceltem Polypropylen, der mit verschiedenen Stoffen vollständig gepolstert ist. Dies sorgt für eine angenehme Sitzfläche und eine ansprechende Optik.

    Das Metallgestell des Stuhls ist schwarz pulverbeschichtet, was ihm Stabilität und Langlebigkeit verleiht.

    Spezifikation
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2022
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTIKEL NUMMER: 1418-20

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerREMO-upholstered
    • ProduktfamilieRemo
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-07-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)780
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)480
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit